- Home
- Solutions
- Toepassing
- Bevestigingsoplossingen in de bouwkunde & civiele techniek

ALLEDAAGSE BEVESTIGINGEN VOOR DE BOUWBRANCHE
Waarom u Hilti voor uw dagelijkse bevestigingsklussen zou moeten gebruiken
Er zijn veel verschillende bevestigingen die op een bouwplaats moeten worden uitgevoerd.
De materiaalkosten staan meestal op de voorgrond, terwijl u tegelijkertijd aandacht zou moeten besteden aan uw grootste kostenbeheersers, de personeelskosten.
WAAROM IS HILTI DE PARTNER VOOR UW ALLEDAAGSE BEVESTIGINGEN?
3 redenen:
1. Verschillende oplossingen voor de juiste prijs
Afhankelijk van uw behoeften, bieden wij u de juiste oplossing tegen een betaalbare prijs.
2. Productieve oplossingen verminderen de benodigde tijd voor de installatie
Afhankelijk van de toepassing biedt Hilti u oplossingen om de noodzakelijke stappen voor bevestigingen te verminderen, waardoor u sneller en efficiënter wordt.
3. Standaardisering van uitlijning bevestigingsoplossingen vermindert de benodigde materiaalvoorraad
Met het brede productportfolio en de toepassingscompetentie kan Hilti u helpen om het aantal van de gebruikte bevestigingsoplossingen te verminderen. Dit reduceert uw inspanningen bij het aanleggen van voorraden en het risico op fouten op uw bouwplaats.
BEVESTIGINGSOPLOSSINGEN EN RELEVANTE PRODUCTEN

Bevestiging van schoren voor bekisting of prefab elementen
Snel, veilig en door hergebruik uiterst economisch.
Wilt u meer weten?
Aanbrengen van achteraf ingelijmde wapening
Chemische verankeringen voor elke behoefte, voor gebruik met de snelle en spaarzame accu-mortelspuit of met silicone dispensers.
Wilt u meer weten?
Toepassingen voor geschoten montage in de bouw
Standaard toepassingen in de bouw kunnen veilig geschoten worden: een uniforme en snelle werkwijze op de bouwplaats.
Wilt u meer weten?