- Home
- Solutions
- Toepassing
- Nuron in hoogbouw en civiele techniek

Maximale prestaties zonder concessies
Zonder kabel. Zonder benzine. Nuron biedt meer dan 100 krachtige machines op één verbonden accu platform.

Boren, zagen, slopen en verdichten

Hoge prestaties met accu
Geen kabels of benzine meer nodig, ook niet voor zware klussen. Wissel gewoon de accu's uit tussen jouw machines.
Nieuwe Nuron producten ontdekken
Prestaties zonder concessies
Ervaar prestaties die vergelijkbaar zijn met machines met snoer en op gas. Zoals de accu-doorslijpmachine DSH 600-22, die net zo goed werkt als een 60 cc-benzinezaag, maar met minder lawaai, uitstoot en onderhoud.
Zie de accu-doorslijpmachine DSH 600-22 in actie
Geoptimaliseerd machinebeheer
Met hulp van Nuron bespaar je tijd, geld en stress – door volledige, naadloze compatibiliteit van de accu's voor al jouw projecten en cloud-based services voor machinebeheer.
Meer informatie over cloud-based servicesSnel en krachtig accu gereedschap voor elk project
Stressvrij zonder benzine
Met 2 Nuron accusets slijp jij net zoveel beton als met een volle tank benzine – maar dan met minder lawaai, meer flexibiliteit en zonder uitlaatgassen.
Naar de accu doorslijpmachines
Dezelfde prestaties zonder snoer
Werk snoerloos, efficiënter: eenvoudiger bediening, geen haspels uitrollen en geen struikelgevaar – maar met dezelfde prestaties als een machine met kabel.
Naar de accu sloophamer TE 2000-22Minder tijdverspilling
Minder onderbrekingen bij het wisselen van de accu. Tot 50% meer zaagsneden per acculading dan met vergelijkbare haakse accudoorslijpers.
Naar de haakse slijper op accu AG 6D-22Meer productiviteit
Deze zaag zaagt tot 3x sneller dan eerdere modellen.
Naar de accu cirkelzaag SC 30WR-22
Optimaliseer de prestaties van jouw machine
Jouw machine presteert het beste met de juiste accessoires. Profiteer van van de juiste inserts die de productiviteit van jouw machine verhogen.
Naar de accessoires voor gereedschapGrote hoeveelheden beton verdichten
Doordacht: Dankzij de rugzakoplossing met accu kan er met slechts één persoon een grotere hoeveelheid beton worden verdicht, zonder lastige snoeren.
Naar de accu betontrilnaald NCV 10-22
Stofvrijer werken
Met de Nuron-stofzuiger kan jouw team vrijwel stofvrij boor-, beitel- en slijpwerkzaamheden uitvoeren.
Naar de accu stofzuiger VC 10M-22
Nat doorslijpen met watertoevoer
Met de mobiele accu-watertoevoer werk je niet alleen stofvrij, maar ook sneller, met minder slijtage aan materiaal.
Naar de accu watervoorziening DWP 15-22
Prestaties die projecten vooruit helpen
Krijg eenvoudig toegang tot premium services die tijd en geld besparen en stress voorkomen met accumachines van Nuron.
Wil jij jouw projecten vooruit helpen?

Jouw premium services

Proactieve probleemoplossing
Ontbrekende of niet functionerende machines vertragen projecten. Nuron-machines verzamelen gegevens automatisch en naadloos om situaties van uitval te voorkomen voordat het een echt probleem wordt.
Meer over connectiviteit
Eenvoudig bedrijfsmiddelenbeheer
Zodra de Nuron-gegevens in de cloud staan, kun je met ON!Track jouw projecten, machinepark en bedrijfsmiddelen sneller en nauwkeuriger beheren.
Meer weten over ON!Track
Betrouwbaar en klaar voor gebruik
Bouw een vloot van verbonden machines die altijd betrouwbaar werken. Gebruik machines on-demand en krijg hulp bij het volgen, repareren en vervangen van machines. Alles tegen een maandelijkse geplande vaste prijs.
Meer over machineparkbeheerDit is mogelijk ook voor jou interessant

Eén accu platform: voor meer dan 100 machines
Alle Nuron machines, voor lichte en zware toepassingen, kunnen op slechts één 22V accu platform worden gebruikt.
Meer over de 22V accu's voor alle machines
Krachtige prestaties: meer vermogen en looptijd
Nuron levert het vermogen van machines met snoer en benzine, zelfs voor zware toepassingen, en je kunt langer werken met een volle accu.
Meer over de krachtige prestaties
Verbonden accu's: voor een hogere productiviteit
De datagedreven services geven jou meer inzicht en zorgen voor een eenvoudiger machineparkbeheer.
Meer over slimme accu's