- Home
- Solutions
- Toepassing
- Kabelbevestiging voor elektrische installaties
![Kabelbevestiging elektrotechniek](/content/hilti/E3/NL/nl/business/trades/electrical/cable-fastening/_jcr_content/cta/image.coreimg.png/1683792503114/2438795-l128616.png)
Kabelbevestiging in de elektrische installatie
Snel bevestigen van kabels, buizen en kabelgoten conform goedkeuringen
Met de veelzijdige bevestigingsoplossingen van Hilti heeft u alle gangbare toepassingen voor kabelbevestiging en kunt u veel tijd besparen. Naast de conventionele methodes biedt het Hilti BX3 accu-schiethamer unieke opties voor directe bevestiging.
Wij bieden u altijd de juiste machine in combinatie met het juiste bevestigingselement voor uw individuele eisen op de bouwplaats.
Hilti-oplossingen in één oogopslag
Directe montage
Snelle en goedgekeurde directe bevestiging van kabels, buizen en kabelgoten.
Meer over directe montageMontagerail en beugelklem
Eenvoudig en goedgekeurd montagesysteem voor uw elektrische leidingen.
Meer over C-profielrailsFunctiebehoud
![](/content/hilti/E3/NL/nl/business/trades/electrical/cable-fastening/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_1533179699/image_text_column_2/image.coreimg.png/1690469672164/227788-l125583.png)
Eenvoudige en veilige montage met goedkeuring voor functiebehoud met behulp van conventionele oplossingen of unieke directe bevestigingsmethoden.
Meer over functiebehoudDirecte montage
Uw voordelen bij de directe montage
Met de op accu werkende schiethamer BX 3-ME-22 kunt u gemakkelijk en snel in serie plaatsen – bijvoorbeeld bij het bevestigen van buizen op de vloer, kabels, verdeeldozen of lichtaansluitingen. Dankzij de korte neus zijn zelfs krappe werkruimtes gemakkelijk bereikbaar met de BX 3-ME-22.
Het grote voordeel van de directe montage met het gebruik van accu's: uw werk wordt niet onderbroken door het verwisselen van gas- of kruitpatronen. Daarnaast werkt u met weinig terugslag, is het stil en is het geur- en stofvrij.
Bevestiging van elektrische kabels
Kabelbinderhouder X-ECT MX
Universele houder voor alle soorten kabelbinders tot 9 mm breed.
Naar het productKabelklem X-EKB MX
Bevestiging van meerdere elektrische kabels vlak op het werkoppervlak.
Nu bestellenBevestiging van elektriciteitsbuizen
Textielband X-TT
Textielband voor het bevestigen van kabels en elektriciteitsbuizen aan vloeren.
Naar het productGeperforeerde montageband LB
Gegalvaniseerde geperforeerde montagebanden voor buizen aan plafonds.
Naar het productKabelrail en beugelklem
Veilige bevestiging van alle elektrische leidingen
Als innovatieleider in bevestigingstechniek bieden wij alle producten voor de efficiënte installatie van elektrische leidingen. Zo kunt u bijvoorbeeld met de ME-15 montagerail, beugelklem en HUS-schroefanker conform de goedkeuring in slechts enkele stappen verticale leidingen bevestigen.
Hilti is uw partner voor alle vragen met betrekking tot montagerails, beugels en bevestigingspunten.
Gegalvaniseerde montagerail ME-15
Montagerail voor gebruik met Hilti beugelklemmen voor het bevestigen van lichte kabels.
Naar de montagerail![](/content/hilti/E3/NL/nl/business/trades/electrical/cable-fastening/_jcr_content/childSections/childsection_383979303/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.png/1681999582250/110198.png)
Thermisch verzinkte montagerail ME-22-F
Montagerail voor gebruik met Hilti beugelklemmen voor het bevestigen van middelzware kabels.
Direct naar de montagerailThermisch verzinkte beugelklem ME-BU
Beugelklem voor het gelijktijdig bevestigen van maximaal drie kabels.
Direct naar beugelklem ME-BUThermisch verzinkte beugelklem ME-BK
Beugelklem met de mogelijkheid aan beide zijden in te hangen bij het bevestigen van kabels.
Direct naar de beugelklem ME-BKSchroefanker HUS3-PS 6
Bevestiging van rails direct aan de wand en het plafond.
Direct naar het schroefanker HUS3-PS 6Functiebehoud
![Elektrische installatie van functiebehoudsystemen met de BX 3-22](/content/hilti/E3/NL/nl/business/trades/electrical/cable-fastening/_jcr_content/childSections/childsection_1031729013/call_to_action/image.coreimg.png/1690469641870/227788-l125583.png)
Bevestiging van functiebehoudsystemen
Bij brand moet, afhankelijk van de gebouwklasse, de functie van elektrische leidingen gedurende een bepaalde tijd behouden blijven zonder dat er storingen optreden.
Met onze Hilti metalen kabelhouders en kabelklemmen, evenals de beugelklemmen en rails, bent u hiervan verzekerd. Deze zijn bouwrechtelijk goedgekeurd voor functiebehoud en zijn door een extreem snelle, eenvoudige en betrouwbare montage aan plafonds en wanden overtuigend.
Met de opzetbare laser-afstandhouder BX-S kunt u de functiebehoudelementen van het BX-assortiment ook altijd op de juiste afstand instellen, in overeenstemming met de goedkeuring en exacte specificaties.
Oplossingen voor het functiebehoud
![Image alt text (optional)](/content/hilti/E3/NL/nl/business/trades/electrical/cable-fastening/_jcr_content/childSections/childsection/call_to_action/image.coreimg.png/1683794248130/2807670-l147327-cropped.png)
Comfortabele bevestiging boven het hoofd met het exoskelet
Vermindert de belasting bij werken boven het hoofd - dit exoskelet ondersteunt de drager en helpt het risico op letsel, langere werkonderbrekingen en ziekmeldingen door overbelasting te verminderen. Het exoskelet heeft geen accu's of stroombron nodig, dus het kan overal flexibel worden gebruikt.