- Home
- Solutions
- Toepassing
- Inbouw in de elektrotechniek
INBOUW IN DE ELEKTROTECHNIEK
Stofvrij boren, beitelen en sleuven slijpen bij ruwbouw of renovatiewerkzaamheden
Vooral bij bakstenen wanden worden de elektrische kabels of installatiebuizen onder de uiteindelijke pleisterlaag gelegd. Hiervoor moeten sleuven in het metselwerk worden gemaakt en gaten voor schakelkasten worden verdiept. In sommige gevallen wordt dit ook in betonnen wanden en plafonds gedaan. Daarna kunnen de wanden gepleisterd worden en is de elektrische installatie uiteindelijk niet meer zichtbaar (behalve de schakelaars en stopcontacten).
Maar voordat er kan worden begonnen met frezen en slijpen, moet de elektromonteur de tekeningen gebruiken om de positie van de schakelaars en stopcontacten te bepalen en te markeren. Onze multilijnlaser of rotatielaser is ideaal (afhankelijk van de grootte van de ruimte) om dozen door de hele ruimte op exact dezelfde hoogte te installeren.
Dozen productief inbouwen en doorbraken boren
Voor het inbouwen van dozen worden gaten geboord in metselwerk of beton. In een latere werkstap worden in deze gaten de kunststof schakeldozen gepleisterd of gemetseld en worden de dozen met installatiebuizen aan elkaar verbonden. Bij de uiteindelijke installatie worden hierin de elektrische schakelaars en stopcontacten gemonteerd.
Afhankelijk van de ondergrond heeft u verschillende machines nodig om de dozen in te bouwen of om door te breken:
Handmatig nat en droog boren en inbouwen van dozen in beton en metselwerk
In combinatie met de zuignap en de stofzuiger kunt u bij het droog boren praktisch stofvrij werken. Een andere mogelijkheid voor nagenoeg stofvrij werken is het nat boren, waarbij het stof tijdens het boorproces wordt gebonden en met behulp van het DD-WMS wateropvangsysteem uit het boorgat wordt gezogen.
Diamantboormachine DD 110-W Bouwstofzuiger VC 40M-X Wateropvangsysteem DD-WMS Dozenboor SPX-L voor metselwerk Dozenboor SPX-L voor betonDiamantboren in beton met de hand of op een statief
Met onze boormachines maakt u achteraf snel en efficiënt doorbraken voor buizen, kabelgoten of leidingen in metselwerk en beton.
Diamantboormachine DD 150-U Wateropvangsysteem DD-WMS Diamantboorkronen overzichtelijkSleuven frezen en beitelen voor elektrische installatie
Dit is mogelijk ook voor u interessant
Hilti Fleet Management
Uitgerust met de nieuwste machines, kosteloze reparaties en huurmachines bij piekbehoefte.
Meer weten?