- Home
- Solutions
- Toepassing
- Innovaties in de droogbouw

Innovaties in de droogbouw
Goed toegerust in de interieurbouw
Er zijn tal van toepassingen in de droogbouw, van het maken van een vloeraansluiting tot het plaatsen van verlaagde plafonds. Bij Hilti streven wij ernaar u en uw onderneming te ondersteunen in de gehele toepassingsketen voor wand- en plafondsystemen.
Graag willen wij u kennis laten maken met onze innovatieve producten en oplossingen die uw dagelijkse werk in elke fase van de gipsplaatbouw gemakkelijker maken: van meetapparatuur voor interieurbouw tot accucirkelzagen voor het zagen, schiethamers en nagels voor directe montage, schroeftechniek voor gipsplaatwanden tot brandbeveiligingssystemen voor doorvoeren van kabels en leidingen en een efficiënt systeem voor bedrijfsmiddelenbeheer en machinemanagement.
Meten

Slimmer, scherper, sterker
Met de kruislijnlaser PM 50MG-22 vermijdt u fouten en verhoogt u uw nauwkeurigheid bij het uitlijnen. Het compacte apparaat met eenknopsbediening is eenvoudig te gebruiken en de nieuwe, krachtige laserlijnen zorgen voor optimale zichtbaarheid in alle lichtomstandigheden.
Naar de kruislijnlaser PM 50MG-22
Eenvoudigste bediening, ultieme robuustheid en tijdbesparing
Bij het uitlijnen over lange afstanden is eenvoudige bediening essentieel. Met de PR 40G-22 roterende laser kunnen afstanden tot 300 meter snel worden uitgelijnd middels eenmansbediening.
Naar de rotatielaser PR 40G-22
Meten, documenteren, digitaliseren
Met het veelzijdige PD-I-lasermeetapparaat met Bluetooth-functie kunt u meetgegevens eenvoudig naar uw app (bijv. Magicplan) overzetten voor verdere verwerking.
Naar het lasermeetapparaat PD-IDoorslijpen en zagen

VONKVRIJ PROFIELSNIJDEN
Bij het snijden van gipsplaatprofielen had u de keuze tussen twee compromissen: met de haakse slijper accepteert u vliegende vonken, met de blikschaar verliest u kostbare tijd.
Met de accu-cirkelzaag SC 6ML-22 werkt u met een 'koude snede', dat wil zeggen vonkvrij, schoon en snel. Een geïntegreerd spanenreservoir en een zaagbladrem zorgen voor arbeidsveiligheid van een hoog niveau.
Directe montage voor gipsplaat

Innovatief met accu
Met de accu schiethamer BX 4-22 IF werkt u snoerloos en onderhoudarm. De mechanische aandrijving garandeert de beste bevestigingskwaliteit. Dankzij het vernieuwde, schuine magazijn kunnen diepe metal stud profielen gemakkelijk bevestigd worden. Onze klanten waarderen de terugslagarme, geurvrije en stille werking. De BX 4-22 IF met SMART-technologie: regel service en nabestellingen via de Hilti Connect app.
Naar accu schiethamer BX 4-22 IF
De beproefde variant
Met de GX 3 schiethamer werkt u puur op gas zonder extra accu. Omdat u op moeilijk bereikbare plaatsen en boven het hoofd moet werken, hebben wij de GX 3 slank en licht gemaakt. Met onze innovatieve sensorbesturing stellen wij u in staat om zelfs bij temperaturen onder nul betrouwbaar te schieten.
Ga naar de GX 3 gasaangedreven schiethamer
Aansluiting schuifplafond
Plafondbevestigingen met dempingslaag worden steeds gebruikelijker. Met de DX 6 plunjerschiethamer en de X-X nagel voor hard beton kunt u tot 90% van de tijd die nodig is voor het bevestigen besparen en nagenoeg stofvrij werken. Samen met Knauf hebben wij het systeem succesvol getest.
Ga naar de kit voor de DX 6-schiethamer Naar de X-X MX nagel (op strip) voor deze bevestigingen op betonSchroeftechniek

EEN HAND VRIJ TIJDENS HET SCHROEVEN
Het aan elkaar bevestigen van panelen met enkele schroeven vereist de nodige vaardigheid en is vooral aan het plafond onpraktisch, omdat u dan beide handen nodig heeft. En de doos met schroeven is nooit waar je hem nodig hebt.
Maar met ons handige schroevenmagazijn heeft u altijd één hand vrij om vast te houden en kunt u prestatiewerk draaien! De magazijnstrips zijn snel geladen, stabiel en passen in de lengte precies in uw gereedschapsriem. Hierdoor verwerkt u de schroeven nog sneller en vooral zonder vervelende vastlopers in het magazijn.
Openingen in wand en plafond

Uw veilige allround-schroefboormachine
Voor pijpdoorvoeringen met een gatenzaag of voor het boren en schroeven op een houten onderconstructie heeft u een universele, krachtige schroevendraaier nodig. De SF 4H-22 is uitgerust met Active Torque Control (ATC). Het apparaat detecteert wanneer de boor vastloopt en schakelt direct uit. Zo staat u veilig op elke ladder.
Naar de accu-schroefboormachine SF 4H-22
Ideaal voor openingen in het plafond
Met de accu-reciprozaag SR 4-22 zaagt u moeiteloos met één hand door hout, gipsplaat en ook metalen en kunststof buizen. Vanwege zijn compacte vorm is de reciprozaag perfect voor smalle, krappe werkruimtes.
Naar de accu-reciprozaag SR 4-22
Accu-decoupeerzagen voor hoge precisie
De draadloze accu-decoupeerzagen met knop- of lushandvat zijn geschikt voor een groot aantal materialen en maken precieze zaagsneden mogelijk: ze zijn zeer gemakkelijk vast te houden en uiterst wendbaar.
Naar de accu-decoupeerzaag SJT 6-22
Beheers het aanbrengen van moeilijke openingen
De SCO 6-22 is ideaal als het gaat om het uitzagen van kleine oppervlakken op moeilijk bereikbare plaatsen in gipsplaat. Uiteraard werkt de SCO 6-22 ook in combinatie met het DRS stofafzuigsysteem en onze stofzuiger. Zo loopt u geen onnodige gezondheidsrisico's.
Naar het accu-uitsnijgereedschap SCO 6-22Plafond verlagen

Oplossingen voor plafondmontage
Veiligheid en efficiëntie spelen een cruciale rol als het gaat om verlaagde plafonds. Deze vereisen geteste, goedgekeurde systemen. Met ons assortiment van drie verschillende oplossingen voor plafondmontage hebben wij de juiste oplossing voor alle gevallen.
Brandveiligheid

Brandbeveiligingstraining voor monteurs
In de brandbeveiligingstraining leren bouwopzichters en installateurs hoe ze Hilti brandbeveiligingsproducten succesvol kunnen gebruiken. Ervaren, gecertificeerde Hilti-specialisten leggen belangrijke theoretische grondbeginselen uit en laten u praktische oplossingen zien.
Training boeken
Doorvoeringen flexibel en veilig afdichten
Met de brandwerende kabelmanchet CFS-RCC kunt u de meest uiteenlopende media conform de toelatingseisen afdichten. U installeert de manchet eenvoudig voor de lege of reeds bezette opening - koven en verwijderen van oud materiaal zijn niet meer nodig.
Naar de brandwerende kabelmanchet CFS-RCC Naar de brandbeveiligingscatalogus van Knauf
Documenteer grondig en bespaar tijd
Met de Hilti Brandbeveiliging Docu-Manager kunt u uw werk uitgebreid documenteren. Hiermee werkt u cloud-based via de app, bespaart u waardevolle werkuren en hebt u altijd toegang tot de laatste productinformatie.
Naar de firestop documentation manager-softwareSlopen in interieurbouw

Snel ter plaatse – stof maakt geen kans
Dankzij het strakke ontwerp en een geïntegreerde handgreep om de stofzuiger vooruit te rollen, zorgt de VC 40M-X nat-/droogbouwstofzuiger voor hoge productiviteit, mobiliteit, flexibiliteit en eenvoudig transport naar de bouwplaats.
Naar de nat-/droogbouwstofzuiger VC 40M-X
Slijptaken kunnen nu snel worden voltooid
Met een geïntegreerde spanningsomvormer en een verbeterd ontwerp is de betonslijper DGH 150 ideaal voor zware slijptaken.
Naar de betonslijper DGH 150
Specialist voor draadloos zagen in de interieurbouw
De accu-reciprozaag SR 6-22 vervangt uw bekabelde reciprozaag voor alle sloopwerkzaamheden zonder prestatieverlies. Zo werkt u mobiel en flexibel.
Naar de accu-reciprozaag SR 6-22Schuren aan wand en plafond

Moeiteloos en ergonomisch
Het schuren van wanden en plafonds is dagelijks werk in de interieurbouw. Voortaan kunt u dit moeiteloos op ergonomische wijze met de nieuwe schuurmachine met lange hals doen, want deze overtuigt door het lage gewicht en de goede balans van het apparaat.
In combinatie met de serie bouwstofzuigers VC-X en het innovatieve schuurrooster wordt het ontstane stof direct bij de schuurkop afgezogen. Hierdoor blijft de bouwplaats schoon en de gezondheid van de gebruikers beschermd.