- Home
- Solutions
- Toepassing
- Koelbeugels
Koelbeugels voor elke toepassing
De wereld van koelsystemen is voortdurend in ontwikkeling en daarbij zijn betrouwbare en efficiënte onderdelen essentieel. Koelbeugels spelen een cruciale rol bij het waarborgen van de integriteit en functionaliteit van het totale installatiesysteem. We belichten hier de uitdagingen en verkennen het gevarieerde assortiment aan koelbeugels.
DE UITDAGING VAN KOELING
De grootste uitdaging bij koeltoepassingen is het voorkomen van condensatie, die kan optreden als de temperatuur van de buis lager is dan de temperatuur van de omringende lucht en als de relatieve vochtigheid hoog genoeg is.
- Condensatievorming
Waterdruppels kunnen bouwelementen beschadigen, zoals een verlaagd plafond. - Corrosie
Een te lage diffusieweerstand kan leiden tot condensatievorming in de isolatie, waardoor corrosie van de leiding ontstaat. - Schimmelgroei in de isolatie
Natte isolatie werkt schimmelvorming in de hand. - Energie-efficiëntie en duurzaamheid van het gebouw
Verkeerde isolatie kan de bedrijfskosten in de loop der jaren verhogen en de duurzaamheid negatief beïnvloeden.
Dit kan leiden tot een verminderde waarde van jouw projecten en negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid.
Diverse oplossingen voor jouw toepassing
Of je nu te maken hebt met een koeltoepassing in een woning, of werkt aan zware industriële koelsystemen. Hilti biedt een uitgebreid en gevarieerd assortiment van verschillende oplossingen voor jouw dagelijkse werkzaamheden. Van ontwerp tot montage van koelingsystemen.
Zoek de juiste beugel voor jouw toepassing
De MRP-C is de nieuwste toevoeging aan het koelbeugelassortiment van Hilti. Het is speciaal ontworpen voor airconditionings- en koelingsprojecten.
- Diameter: 10 - 219.1 mm
- Isolatiediktes: 13, 19, 25 of 32 mm
- Belastingcapaciteit: 40 - 2.850 N
- Tweeschroefssluiting
De MIP is de bewezen oplossing voor elk koelproject, met superieure prestaties voor commerciële en grote airconditioningtoepassingen in woningen of industriële koel- en vriestoepassingen.
- Diameter: 10 - 406 mm
- Isolatiediktes: 13 - 16, 20 - 25 of 31 - 50 mm
- Belastingcapaciteit: 40 - 11.400 N
- Snelsluiting
De MRP-KF biedt een hoge robuustheid en stabiliteit en is daarom de geschikte keuze als het gaat om airconditioning- en koeltoepassingen waarbij de belastingscapaciteit van belang is.
- Diameter: 12.7 - 219.1 mm
- Isolatiediktes: 30 - 60 mm
- Belastingcapaciteit: 150 - 5.260 N
- Snelsluiting met klikmechanisme
De MP-KF 170 is ons meest superieure product en is ontworpen voor grote commerciële of industriële toepassingen.
- Diameter: 219.1 - 711 mm
- Isolatiediktes: 60 mm
- Belastingcapaciteit: 6.500 - 17.000 N
- Tweeschroefssluiting
Hoge prestaties
- Verschillende isolatiematerialen
- Verschillende isolatiediktes
- Uitstekende isolatieprestaties
- Uitgebreid aanbod van buisdiameters
- Toepassingsgeschikte belastingscapaciteit
Verhoogde productiviteit op locatie
- Snelsluiting mechanisme
- Eenvoudig met handschoen te verwijderen plakstrook
- Eenvoudige en snelle installatie
- Digitaal beschikbaar voor ontwerpfase
- Verpakking in één doos voor snelle verwerking en voorraadbeheer
Veiligheid & duurzaamheid
- Hogere veiligheid door eenvoudige installatie
- Breed aanbod van isolatiediktes
- Beugel is samengesteld uit duurzame materialen
- Brandcertificaat
- Geteste geluidsreductie