- Home
- Solutions
- Toepassing
- Bevestiging van installatiesystemen op staal

Bevestigen op staal: Installatiesystemen
Hoe je installatiesystemen eenvoudig en veilig op staal kunt bevestigen
Van fabriekshallen en hoogbouw tot offshore platforms, petrochemische fabrieken en scheepsbouw: Onze schroefbouten garanderen een veilige en corrosievrije bevestiging van installatiesystemen op stalen ondergronden - in tal van industriële toepassingen.
Om ervoor te zorgen dat je altijd de optimale bevestigingsoplossing vindt voor de specifieke uitdagingen in jouw industriële sector, presenteren wij een uitgebreid assortiment schroefbouten voor bevestiging op staal. Als je bijvoorbeeld railsystemen en beugels op staal wilt bevestigen, zijn de schroefbouten S-BT-MR HL en X-BT-MR van Hilti de beste keuze. Je kunt de schroefbouten snel en gemakkelijk installeren. Ze voldoen ook aan een groot aantal eisen op het gebied van corrosiebescherming.
Onze schroefbouten voor installatiesystemen
NIEUW: Schroefdraadbout S-BT-MR HL
Voor het bevestigen van lichte lasten in matig corrosieve en sterk corrosieve omgevingen. De stalen ondergrond moet minstens 6 of 7 mm dik zijn.
Naar de schroefdraadbout S-BT-MR HLSchroefbout X-BT-MR
Voor het bevestigen van lichte tot middelzware lasten in sterk corrosieve omgevingen en op staal met een dikte van minstens 8 mm.
Naar de schroefbout X-BT-MR
De voordelen van Hilti schroefbouten
Al meer dan 15 jaar bewijzen de schroefbouten van Hilti zich in zware dagelijkse bouwtoepassingen, waar ze aan de hoogste eisen voldoen. Bij het bevestigen van installatiesystemen op staal zijn ze superieur aan traditionele, kostenintensieve en vooral tijdrovende methoden zoals lassen, doorboren of vastklemmen.
Als je schroefbouten van Hilti gebruikt, hoeft je geen doorgaande bouten, klemmen of complexe lasnaden te gebruiken. Jouw werknemers hebben geen gespecialiseerde kennis nodig voor het direct bevestigen van schroefbouten en zijn dus aanzienlijk productiever.

De 4 belangrijkste voordelen van schroefbouten bij bevestiging op staal
- Hoge weerstand tegen trillingen
- Langdurige weerstand in omgevingen met matig (C3) en hoog corrosierisico (C5)
- Kan worden gebruikt in een breed temperatuurbereik van -40 °C tot +100 °C
- Internationaal getest en wereldwijd goedgekeurd
Wist je dat?
Met onze aanbevelingen voor belastingwaarden kun je snel en eenvoudig bepalen hoeveel bevestigingsoplossingen je nodig hebt voor jouw individuele project. Details daarover vind je in onze technische handleiding voor directe bevestiging en in de technische gegevens voor Hilti S-BT HL en X-BT.
Accu gereedschap voor bevestigen op staal

Onze SBT 6-22 accu boormachine is perfect voor het boren, plaatsen en monteren van schroefdraadbouten S-BT HL.
Naar de accu boormachine SBT 6-22
Je kunt X-BT-schroefbouten bevestigen met onze accuboormachine SF BT 22-A en het bevestigingsgereedschap op accu BX 3-BT.
Naar de accu boormachine SF BT 22-A Naar het bevestigingsgereedschap op accu BX 3-BT
Voorkom tijdrovende nabewerkingen
Bij het installeren van de Hilti schroefbouten S-BT HL en X-BT blijft de corrosiewerende laag van het staal intact. De tijdrovende klus van het opnieuw lakken is niet nodig. De schroefbouten hebben bovendien een afdichtschijf die alle bevestigingspunten betrouwbaar tegen corrosie beschermt.
Voorbeelden van bevestigingssystemen op staal
Bevestiging van schakelaar- en kabeldozen aan staal
Met onze schroefbouten kun je eenvoudig een grote verscheidenheid aan schakelaar- en kabeldozen monteren: S-BT HL en X-BT zijn verkrijgbaar in de draadmaten M8 en M10. Ze zijn corrosiebestendig en daarom net zo geschikt voor veeleisende bevestigingstaken in de scheepsbouw en de offshore-sector als voor petrochemische fabrieken en elektriciteitscentrales.
Bevestiging van goten, montagerails, hoeken en beugels op staal
Afhankelijk van de belastingeisen zijn onze schroefbouten S-BT HL en X-BT geschikt voor zowel horizontale als verticale bevestiging van een groot aantal installatiecomponenten. Welke trek- en afschuifbelastingen jouw bevestiging kan weerstaan, is afhankelijk van de sterkte van de stalen ondergrond en het ontwerp van het betreffende onderdeel.
Bevestiging van kabelgoten op staal
Of je nu kabelgoten, kabelmanden of kabelladders installeert: Met onze schroefbouten kun je alle kabelgoten productief en veilig bevestigen. Onze schroefbouten S-BT HL zijn ideaal voor bevestiging in stalen onderdelen met een minimale dikte van 6 mm.

Hoe plaatst je de schroefbout X-BT
Bekijk de video voor de instructies

Onze bevestigingssystemen kunnen veel meer dan alleen installatiesystemen op staal bevestigen. Ontdek alles over:
Bevestiging van roosters en traanplaten Bevestiging van geleidende verbindingen op staal