- Home
- Solutions
- Toepassing
- Bevestiging van dak- en wandsystemen

BEVESTIGING VAN DAK- EN WANDSYSTEMEN
Composietvloeren en -plafonds, sandwichelementen en cassettes efficiënt en veilig bevestigen
Voor het bevestigen van dak- en wandconstructies aan gebouwen en hallen kunnen afhankelijk van de vereisten ofwel metalen platen (zoals bijv. trapezium- of golfplaten), sandwichpanelen en/of cassettes worden gebruikt. De elementen worden met schroeven of spijkers aan de onderconstructie van het gebouw bevestigd.
De keuze van de juiste schroef hangt grotendeels af van het te bevestigen materiaal, het substraatmateriaal, de vereiste corrosiebescherming en de klemkracht en de daardoor benodigde schroeflengte.
Bevestiging van trapeziumplaat op het dak
Bij dakconstructies van trapeziumplaat wordt onderscheid gemaakt tussen enkelschalige en dubbelschalige systemen. Een dubbelwandig dak is altijd aanwezig wanneer een isolatielaag is geïntegreerd. Enkelschalige daken hebben geen isolatie.
Afhankelijk van de dakbekleding moeten metalen platen op een onderconstructie worden bevestigd, elkaar overlappend of zijdelings aan de dakrand (Z-profiel plaatwerk op trapeziumplaat). Er zijn hiervoor twee verschillende soorten schroeven: transversale stuik en longitudinale stuik.
Dwarsverbinding: bevestiging aan de balk

Bij een dwarsverbinding wordt de plaat dwars op de ribbe van de trapeziumplaat op de ligger van de onderbouw geschroefd. De keuze van de bevestiging is afhankelijk van de onderconstructie.
Bevestiging op staal
Bij bevestiging op staal kan, afhankelijk van de dikte, zowel een schroef- als directe bevestigingstechniek worden gebruikt: Zelftappende schroef S-MD 03 Z
Profielplaatnagel X-ENP
Plaatwerk inschroeven in HTU-rail
Zelftappende schroef S-MD 03 Z
Zelftappende schroef S-MD 23 Z
Zelftappende schroef S-MD 53 Z
Oplossingen voor hout
Zelftappende schroef S-MDW01S
Zelftappende schroef S-MDW51S
Zelftappende schroef S-MDW61S
Zelftappende schroef S-MDW71S
Langs- of overlappingsvoeg: plaat op plaat

Bij de overlap wordt de trapeziumplaat in de lengte verbonden met de ribbe van de volgende trapeziumplaat. Onze S-MS schroef biedt dan de beste oplossing voor uw toepassing: Deze kan snel en zonder spanen op het dak worden geschroefd met het in hoogte verstelbare SDT 9 stand-up tool.
Schroefverbinding op het dakZelftappende schroef S-MD/MS M High-performance statiefbesturing SDT 9Accu-schroevendraaier ST 2000-22
Bevestiging van wandelementen

Voor de zijkant van de gebouwschil wordt onderscheid gemaakt tussen sandwich- en cassette-elementen. De cassettetoepassing wordt steeds zeldzamer, maar is vergelijkbaar met daktoepassingen. Het gebruik van sandwichpanelen komt vaker voor bij wandtoepassingen.
Een sandwichpaneel is een kant-en-klaar element dat bestaat uit twee dunne metalen platen waartussen isolatie zit. De dikte van het sandwichpaneel en het materiaal van de onderbouw zijn bepalend voor de keuze van de schroeven: staal, HTU of hout.

Sandwich op staal
Zelfborende sandwichpaneelschroef voor waterdichte en corrosiewerende bevestiging.
Sandwichpaneelschroef S-CD 55 GS Sandwichpaneelschroef S-CD 65 GS Sandwichpaneelschroef S-CD 75 GS Sandwichpaneelschroef S-CD 53 S Sandwichpaneelschroef S-CD 63 S Sandwichpaneelschroef S-CD 73 SSandwich op HTU
Zelftappende schroef voor de speciale bevestiging van sandwichelementen op HTU-rails in aan weer blootgestelde gedeeltes.
Zelftappende schroef S-MP 52S Zelftappende schroef S-MP 62S Zelftappende schroef S-MP 72SSandwich op hout
Schroef voor onzichtbare bevestiging op houten ondergronden tot minimaal
50 mm.
Geschikte bevestigingsmiddelen voor dak- en wandtoepassingen

Digital-ready, volautomatische kruitschiethamer (stand-alone unit) voor hoge productiviteit, voor het bevestigen van profielplaten op stalen onderconstructies.
Kruitschiethamer DX 9-ENP
Volautomatische, veelzijdige kruitschiethamer voor een hoge productiviteit, voor het bevestigen van enkellaags geprofileerd plaatstaal.
Kruitschiethamer DX 462-S12 Staal/betonnagels met ring X-U P8 S
Krachtige stand-up tool voor gebruik met in magazijnen geladen plaatschroeven – voor stootvoegen en plaatbevestigingen op het dak.
Schroefmachine voor de metaalconstructie ST 1800 Stand-up tool SDT 9 Accu-schroevendraaier ST 2000-22Dit is mogelijk ook voor u interessant

Metaal scheiden en snijden
De toepassingsgebieden bij het zagen van metalen zijn net zo gevarieerd als het materiaal zelf.
Wilt u meer weten
Geventileerde vliesgevel
Energiezuinig, betaalbaar en duurzaam: Hilti heeft voor elk van uw gevelprojecten de juiste onderbouw.