- Home
- Solutions
- Toepassing
- Boren in metaal
![Image alt text (optional)](/content/hilti/E3/NL/nl/business/trades/metal-fabrication/metal-drilling-and-preassembly/_jcr_content/cta/image.coreimg.jpeg/1700839009970/metall-bohren-sf6-a22-3x1.jpeg)
Metaal boren en voormonteren
Krachtige accuschroevendraaier voor boren, zetten, schroeven en verankeren van staal en metaal
De kwaliteit en effectiviteit van het boorproces zijn afhankelijk van meerdere factoren: de snelheid van de machines, de druk die tijdens het boren wordt uitgeoefend, de ondergrond waarin wordt geboord en de gebruikte boor.
Handig, compact, krachtig: schroefboormachine op accu voor metaal
Wij bieden machines voor alle toepassingen, met een perfecte balans in prestaties, gewicht en grootte.
![Metaal boren met SF 4-A22](/content/hilti/E3/NL/nl/business/trades/metal-fabrication/metal-drilling-and-preassembly/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1701423861809/l142161-2to1.jpeg)
Compacte machine: SF 4(H)-22
De SF 4-22 met HSS-dopsleutel is een veelzijdige metaalboormachine voor de meeste alledaagse boor- en montage werkzaamheden. Door zijn gewicht is hij ook geschikt voor toepassingen boven het hoofd.
Boor- en schroefmachine op accu SF 4-22 Boor- en schroefmachine op accu SF 4(H)-22![DX 5 F8 DX 5 F8](/content/hilti/E3/NL/nl/business/trades/metal-fabrication/metal-drilling-and-preassembly/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1700476864587/l142526-sf6-22.jpeg)
Krachtige machine: SF 6(H)-22
De boormachines SF 6-22 en SF 6H-22 worden vooral gekenmerkt door hun hoge koppel en hun veelzijdigheid. Daarnaast bewijzen ze zich op lange werkdagen met zwaar constructiewerk.
Klopboormachine op accu SF 6H-22![Metaal boren met SF 8M-A22](/content/hilti/E3/NL/nl/business/trades/metal-fabrication/metal-drilling-and-preassembly/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_2/image.coreimg.png/1700476964483/3101114-l148498.png)
Ultieme machine: SF 8M-22
Deze metaalspecialist met vier versnellingen is geschikt voor het boren in metaal tot 20 mm. De boorkop is speciaal geoptimaliseerd voor metaalbewerking om slippen van de boor te voorkomen.
Boor- en schroefmachine op accu SF 8M-22Welke HSS-boor is geschikt voor welk materiaal?
De juiste HSS-boor gebruiken
HSS-R – standaardboor
![](/content/hilti/E3/NL/nl/business/trades/metal-fabrication/metal-drilling-and-preassembly/_jcr_content/mainSection/mainColumn/accordion/item_1/accordion_image.coreimg.jpeg/1648453013001/hss-r.jpeg)
- Boren in ongelegeerd of laag-gelegeerd staal
- Voor gebruik in handboren en in boorstatieven
Materialen: staal, gietstaal, grijs gietijzer, smeedbaar gietijzer, sinterijzer, grafiet, brons, messing, aluminium
HSS G – precisieboor
![](/content/hilti/E3/NL/nl/business/trades/metal-fabrication/metal-drilling-and-preassembly/_jcr_content/mainSection/mainColumn/accordion/item_2/accordion_image.coreimg.jpeg/1648453031484/hss-g.jpeg)
- Boren in middelgelegeerd en ongelegeerd staal
- Voor gebruik in kolomboormachines, evenals draai- en freesmachines
Materialen: staal, gietstaal, grijs gietijzer, smeedbaar gietijzer, sinterijzer, grafiet, brons, messing, aluminium
HSS-Co – kobaltboor
![](/content/hilti/E3/NL/nl/business/trades/metal-fabrication/metal-drilling-and-preassembly/_jcr_content/mainSection/mainColumn/accordion/item_1648452515178/accordion_image.coreimg.jpeg/1648453051876/hss-co.jpeg)
- Boren in hooggelegeerd en ongelegeerd staal en gehard staal
Materialen: Harde materialen zoals gelegeerd en gehad staal en roestvrij staal
Draadtappen en verzinken
De Hilti tap biedt de beste oplossing voor het tappen van binnendraad. De trechtervormige verzinking van het boorgat vergemakkelijkt het aanzetten en snijden van de tap.
HSS-TB tapboor
HSS-CB verzinkboor
![](/content/hilti/E3/NL/nl/business/trades/metal-fabrication/metal-drilling-and-preassembly/_jcr_content/mainSection/mainColumn/accordion_406088031/item_2/accordion_image.coreimg.jpeg/1649672875981/hss-cb.jpeg)
- Secuur indraaien van verzonken schroeven in metalen oppervlakken
- Nauwkeurig verzinken en ontbramen bij hoge snelheden
Tips voor het optimaliseren van de levensduur van boren voor metaal
- Correcte snelheid en versnellingskeuze:
De ingestelde snelheid moet overeenkomen met de grootte van de boor en het het basismateriaal. - Voorboren voor grotere diameters:
Bij grotere diameters (>8 mm) is het aanbevolen om met een kleinere boor voor te boren om sneller vooruitgang te boeken
en de boor te beschermen. - Koeling van de boor met snijolie:
Het toevoegen van voldoende snijolie optimaliseert de boorprestatie en de levensduur van de HSS-boor.
Toebehoren voor schroefboormachines voor metaal
![Stappenboor](/content/hilti/E3/NL/nl/business/trades/metal-fabrication/metal-drilling-and-preassembly/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1650973580843/stufenbohren-mit-sf8m-a22.jpeg)
Boren in metaal met de stapboor
De stappenboren zijn ideaal voor het boren van gaten van verschillende afmetingen in metaal.
Het inzetstuk centreert, boort en ontbraamt in één stap.
![Gatenzaag](/content/hilti/E3/NL/nl/business/trades/metal-fabrication/metal-drilling-and-preassembly/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.png/1700477404308/3101033-l148540.png)
Gaten en openingen zagen met de gatenzaag
Boren van gaten met een kleine en grotere diameter door verschillende materialen.
Naar het productBevestigings- en schroefwerkzaamheden in voormontage
![Metaal vastschroeven in voormontage met de Hilti accu-slagmoersleutels](/content/hilti/E3/NL/nl/business/trades/metal-fabrication/metal-drilling-and-preassembly/_jcr_content/childSections/childsection_1952986429/image_text/image.img.1920.medium.png/1700477517818.png)
Hilti's assortiment 22V snoerloze slagmoersleutels voorziet in al uw bevestigingsbehoeften, van compacte sleutels voor moeilijk bereikbare plekken tot krachtige sleutels voor zware klussen. De gereedschappen zijn compatibel met Hilti's Adaptive Torque System (SI-AT-22), een kleine, lichte interface die tussen de slagmoersleutel en de accu wordt geplaatst en snel aangeeft wanneer een anker correct is geïnstalleerd.
Dat is mogelijk ook voor u interessant
![Metaal snijden met een accu-doorslijpmachine](/content/hilti/E3/NL/nl/business/trades/metal-fabrication/metal-drilling-and-preassembly/_jcr_content/childSections/childsection_3259633/three_image_text_col/image_text_column_co_291328812/image.coreimg.png/1700477555362/1936833-l126000-cropped.png)
Doorslijpen van staal en RVS
Het assortiment slijpmachines is net zo gevarieerd als het materiaal zelf.
Meer informatie![Metaal slijpen met haakse accu-slijper AG 4S-A22](/content/hilti/E3/NL/nl/business/trades/metal-fabrication/metal-drilling-and-preassembly/_jcr_content/childSections/childsection_3259633/three_image_text_col/image_text_column_co_781247489/image.coreimg.png/1700477580625/1931917-l125990-cropped.png)
Slijpen en polijsten van metaal
Slijpmachines op accu voor metaalbewerking van staal en RVS.
Meer informatie