- Home
- Solutions
- Toepassing
- Zagen en snijden in de houtbouw

Productief zagen en snijden in de houtbouw
Zagen, zaagbladen, accu’s - hoe je altijd de juiste combinatie vindt
Er is geen perfecte zaag voor alle zaagklussen in hout. Daarom is het des te belangrijker dat je de perfecte combinatie van zaagtype, zaagblad en accu vindt voor elk materiaal en elke toepassing. Je vindt gegarandeerd wat je zoekt in ons assortiment accu zagen - het omvat invalzagen, kap- en trekzagen, decoupeerzagen, lintzagen en reciprozagen. En natuurlijk de juiste zaagbladen.

Accu zagen voor werken met hout
Of je nu bekisting, OSB, multiplex, houtvezelplaat, planken, spanten of latten moet zagen. Accu zagen zijn de eerste keuze voor het werken met hout. Hilti zagen leveren krachtige prestaties, hoge zaagsnelheden en nauwkeurige zaagprestaties dankzij 22-Volt Nuron accu's. Leer de beste zagen en hun toepassingsgebieden kennen.

Accu-afkortzaag voor nauwkeurig zagen van houtconstructies
Semi-stationaire afkortzaag op accu ontworpen voor nauwkeurig zagen van hout, met een maximale afschuinhoek van 48° en een maximale verstekhoek van 60°, met een zaagdiepte van 100 mm. Perfecte zaag voor het met grote frequentie zagen van houtconstructies – de hele dag door.
Accu-afkortzaag SM 60-22 bestellen
Compacte accu cirkelzagen
Krachtige machine voor snel, recht en precies zagen tot 60 mm diep. Zeer lange werktijd dankzij de Nuron accu, hogere zaagsnelheid dankzij de koolborstelloze motor en weinig blootstelling aan stof dankzij het nieuwe stofkanaal. Langssnedes, dwarssnedes, verstek- en hoeksnedes mogelijk. Voor alle houten bouwmaterialen.
Cirkelzaag op accu SC 6WL-22 bestellen
Super krachtige accucirkelzaag
Een nauwkeurige machine met de langste looptijd per acculading. Perfect voor zaagsnedes tot 70 mm diep, bij verstek-, hoek-, dwarssnedes en lengtesnedes. Zaag drie 22 mm dikke houten planken in één keer. Nauwkeurige, handige en veilige universele zaag voor renovatiewerkzaamheden.
Handcirkelzaag op accu SC 30WR-22 bestellen
Snoerloze invalzaag voor precisiewerk in hout
Dankzij de instelbare afschuining, de diepte instelling in stappen van 1 mm en de geleiderail is hij perfect voor zuiver, precies zagen in hout tot 53 mm. Voor ruwwerk en interieurafwerking. Met een universeel houtzaagblad en Nuron accu levert hij ook een hoge zaagsnelheid.
Accu invalzaag SC 6WP-22 bestellen
Reciprozaag op accu voor het in stukken zagen van hout en niet-dragend metaal
Krachtige reciprozaag voor hogere zaagsnelheden. Weinig trillingen en tegelijkertijd superhandig in het gebruik. Extra veilig werken dankzij stofafzuiging en Cut Assist. Energiebesparende zaagbladen garanderen een hoge productiviteit met dit apparaat.
Accu reciprozaag SR 6-22 bestellen
Gemakkelijk te manoeuvreren decoupeerzaag op accu
Deze accu decoupeerzaag zaagt en trimt onder andere hout precies, tot een dikte van 150 mm. Accu prestaties zonder compromissen, zelfs met hardere of dikkere materialen zoals metalen buizen en samengesteld materiaal. Versteksnedes 0-45°. Gemakkelijk en comfortabel te dragen dankzij het lage gewicht. Perfect zicht op de zaaglijn, dankzij de LED-verlichting.
Accu decoupeerzaag SJT 6-22 bestellen
Oscillerend snoerloos multigereedschap met StarlockMax interface
Perfect hulpmiddel voor invalzaagsnedes en uitsparingen in hout, gipsplaat en gipskarton. Supersnel wisselen van verbruiksmaterialen, gewoon met de handen. Oscillatiehoek tot 4° bestrijkt een breed scala aan materialen in een kortere tijd. Nuron accu’s voor hoge prestaties.
Accu multitool SMT 6-22 bestellen
Slanke, krachtige en haakse slijper op accu
Zaagt en slijpt beton, metselwerk, dakpannen en steen. Schijfdiameter tot 125 mm. Nuron accu’s garanderen nu nog meer sneden per lading. Dubbele snijsnelheid mogelijk, geoptimaliseerde veiligheidsfuncties zoals elektronische 3D-snelstop. Super comfortabel en wendbaar.
Haakse slijper op accu AG 6D-22 bestellenZaag en zaagblad - de perfecte combinatie vinden
Het assortiment zaagbladen is breed - van universele zaagbladen voor hout, fijnschuurbladen en vezelcementzaagbladen tot reciprozaagbladen en decoupeerzaagbladen. Niet elk zaagblad is echter geschikt voor elk type zaag.
Ontdek welke Hilti accu zaag met welk Hilti zaagblad perfect geschikt is voor een bepaalde houtbewerking en voor welk materiaal - want de combinatie van gereedschap en zaagblad kan het zaagresultaat aanzienlijk beïnvloeden. Zowel positief als negatief.
Het juiste zaagblad gebruiken
Zagen van plaatmateriaal
Voor het zagen van verschillende plaatmaterialen werken invalzaagbladen het meest effectief met een invalzaag. Voor een uitstekend resultaat is het ook belangrijk om te kiezen op basis van het materiaal:
Cirkelzaagbladen voor de invalzaag

Universele zaagbladen speciaal ontworpen voor gebruik met invalzagen op accu.
Materiaal: constructiehout (dragend en niet-dragend), gezaagd hout, massief hout (hard en zacht), houten constructiematerialen zoals OSB, multiplex, spaanplaat en bekisting
Voordelen: sneller zagen, meer zaagsneden per acculading, langere levensduur en hogere productiviteit dankzij 24 hardmetalen tanden met hoge dichtheid
Fijnschuurbladen voor de invalzaag

Als de snijkwaliteit bijzonder belangrijk is, moeten fijnslijpbladen worden gebruikt.
Materiaal: massief hout (hard en zacht), houten planken, gecoate materialen, fineerhout, HPL (hogedruklaminaat)
Voordelen: vrijwel splintervrij resultaat dankzij 56 hardmetalen snijkanten voor soepeler zagen en lange levensduur van het zaagblad
Vezelcementbladen voor de invalzaag

Lange levensduur en betere snijprestaties met abrasieve materialen.
Materiaal: vezelcement, harde gipsplaat, versterkte gipskartonplaten
Voordelen: polykristallijne diamanten tanden verhogen de snijprestaties; netjes en efficiënt zagen
Balken en latten op lengte zagen
Zelfs als het op lengte zagen van balken en latten een routineklus is in de houtbewerking, kan een perfecte combinatie van zaag en zaagblad een verschil maken voor de zaagsnelheid en levensduur van de materialen.
Universele cirkelzaagbladen

Speciaal ontworpen voor accu zagen. Ideaal voor dwars-snedes en moeilijke lengtesnedes in alle houtbouwmaterialen.
Materiaal: constructiehout (dragend en niet-dragend), gezaagd hout, massief hout (hard en zacht), OSB, multiplex, spaanplaat, bekisting
Voordelen: 24 hardmetalen tanden met hoge dichtheid en lage wrijving garanderen snel en gelijkmatig zagen; met accucirkelzagen tot 30 procent efficiënter zagen en 40 procent meer prestaties per acculading
Reciprozaagbladen

Spijkers of schroeven in het hout? Hier zijn stevige reciprozaagbladen geschikt.
Materiaal: hout met metaal erin (incl. geharde metalen schroeven of spijkers), kunststof, gipsplaat
Voordelen: Hardmetalen tanden met wolfraam-carbide coating garanderen een snellere voortgang en een langere levensduur van het blad, verkrijgbaar in drie lengtes
Isolatiemateriaal zagen
In de houtbouw moeten isolatiematerialen zoals zachte houtvezelplaten (voor dakisolatie) of zachte isolatiematten van hout- of steenwol (voor buitenisolatie of isolatie van houten balken) gesneden en verwerkt worden.
Decoupeerzaagbladen voor isolatie

Gebruikt voor het uitzagen van kabel- en leidingdoorvoeren of voor kleine aanpassingen.
Materiaal: diverse materialen, staal, non-ferrometaal, gewoon hout, hout met spijkers, kunststof
Voordelen: uiterst duurzame decoupeerzaagbladen voor professionals die op zoek zijn naar een tijdbesparende methode voor het zagen van metaal en hout met metalen onderdelen er in
Reciprozaagbladen voor isolatie

Ideaal voor het eenvoudig en vrijwel stofvrij snijden van isolatiewol.
Materiaal: voor het zagen van metaal, hout en andere isolerende materialen
Voordelen: geoptimaliseerd voor hoge zaagsnelheid in alle compatibele materialen
Universele zaagbladen

Maakt zonder probleem rechte zaagsneden in zachthouten vezelplaten tot 60 mm dik.
Materiaal: constructiehout (dragend en niet-dragend), gezaagd hout, massief hout (hard en zacht), OSB, multiplex, spaanplaat, bekisting
Voordelen: 24 hardmetalen tanden met hoge dichtheid en lage wrijving garanderen snel en gelijkmatig zagen; met Hilti accu-cirkelzagen tot
30% efficiënter zagen en 40% meer prestaties per acculading
Passende accessoires: Geleiderail voor recht zagen. De VC 10M-22 accu stofzuiger voorkomt dat de zaag verstopt raakt met houtvezels
Aanpassing en nauwkeurige uitsparingen in houtbewerking
Op de bouwplaats heb je niet alleen een zorgvuldig samengestelde zaagportefeuille met geschikte zaagbladen nodig - je wilt ook multifunctioneel gereedschap, bijvoorbeeld voor zagen, schuren en schaven.
Invalzaagbladen (hout) voor de multitool

Geschikt voor invalzagen en uitsparingen in zachte en harde houtsoorten en andere bouwmaterialen.
Materiaal: zachte en harde houtsoorten
Voordelen: snel, handig en veilig verwisselen van het blad voor verschillende oppervlakken. Hoge flexibiliteit dankzij StarLock-interface met andere multitools
Invalzaagbladen (universeel) voor de multitool

Je kunt hout en andere verbruiksmaterialen zoals spijkers of gipsplaat zagen met universele bladen op de multitool.
Materiaal: gewoon hout, hout met spijkers, kunststof, metaal
Voordelen: Slechts één zaagblad voor veel verschillende materialen
Ronde zaagbladen voor de multitool

Geschikt voor insteken of snijden op moeilijk bereikbare plaatsen.
Materiaal: hout en metaal
Voordelen: snel en eenvoudig vervangen van verbruiksmaterialen. Hoge flexibiliteit dankzij StarLock-interface met andere multitools
Schuurschijven en -bladen voor de multitool

De SMT 6-22 multitool kan ook nog slijpen. Je hebt dan schuurschotels en geschikte schuurvellen nodig.
Materiaal: Hout
Voordelen: Eenvoudig wisselen van de verschillende schuurvellen met korrels, daardoor hoge productiviteit, flexibel dankzij Starlock-interface
Dakpanelen snijden
Aanpassingen aan dakpanelen zijn aan de orde van de dag in de houtbouw - voor dakkapellen, dakranden, daknokken of -dalen (hoeken tussen twee dakvlakken). Met de haakse slijper en geschikte doorslijpschijven kan dit werk zonder problemen worden gedaan.
Diamantdoorslijpschijven

Materiaal: hard en gewapend beton, metselwerk en natuursteen
Voordelen: topprestaties dankzij de Equidist technologie, zelfs bij harde ondergronden. Hoge zaagsnelheid en betrouwbaarheid, lange levensduur dankzij diamantsegmenten