- Home
- Engineering
- Design Center
- Toepassingen
SCANNERS EN DETECTOREN VOOR BETON
Toepassingen van detectiegereedschap en systemen

Tijdens bouwwerkzaamheden kan een verborgen object gemakkelijk worden geraakt.
Daarom zijn onze Hilti detectiesystemen ontworpen om pijpleidingen, stroomdraden of wapening te vinden zodat deze ontweken kunnen worden tijdens het boren, uithollen, zagen of snijden.
Ons assortiment detectiesystemen op accu is schok-, stof- en waterbestendig. Deze systemen zijn ontwikkeld voor:
- Het vinden van metalen en niet-metalen die in beton, steen, metselwerk en andere ondergronden zijn ingesloten.
- Niet-destructieve bouwinspectie van wapening. Daarbij kan de dikte van de betondekking, locatie, grootte en omvang van wapening worden geschat.
- Pijpleidingen: het vinden van metalen en niet-metalen leidingen, zoals kunststof en PVC.
- Stroomdraden: lokaliseren van elektrische leidingen.
- Andere objecten: het vinden van hout, constructiestaal, naspan- en voorspankabels, betonnen balken en meer.
- De complexe aanleg van meerdere ingesloten objecten over grote oppervlakten blootleggen. Dit is met name geschikt voor grote constructies, zoals bruggen en tunnels.
- Het vinden van boorgaten, meten van boordiepte en hoeken.
Dit alles draagt bij aan de juiste bevestiging van ankers en wapening, om zo schade aan de constructie en boren te vermijden.
VRAAG HET EEN INGENIEUR
TOEPASSINGEN VAN DETECTIESYSTEMEN

Bouwanalyse en bouwinspecties

Beton boren, uithollen, zagen en snijden

Opleveringsinspecties

Seismische opwaardering
Het gebruik van Hilti detectiegereedschap en -software biedt vele voordelen.
- Zo voorkomt u dat u bestaande constructies moet openbreken.
- Ze helpen u om op locatie de veiligheid te verbeteren en ongelukken, zoals het doorsnijden van elektriciteitsdraden of naspankabels, te voorkomen.
- Ook word oponthoud van een project voorkomen. Daarnaast wordt het risico van dure bouwschade, reparaties of herstel beperkt.
NIET-DESTRUCTIEVE BOUWANALYSE - WAPENING
Ons Hilti PS 300 Ferroscansysteem is speciaal ontwikkeld voor inspectie van bewapening en niet-destructieve bouwanalyse, zonder te hoeven boren in bestaande constructies:
- Het vinden van (na)gespannen wapening tot 40cm diep in droog beton.
- Het analyseren van de dikte van de betondekking tot een diepte van 10 cm.
- Het eenvoudig en snel scannen van grote betondelen.
U kunt onze Hilti PS 300 Ferroscan gebruiken om de werkplek tijdens het scannen direct te markeren. Dit hele proces is dankzij de t realtime 2D en 3D beelden op het scherm van de scanner direct te volgen.
Voor een meer gedetailleerde analyse van de scanresultaten kunt u onze Hilti PROFIS Detectie en Ferroscan Map software gebruiken.
DETECTEER VERBORGEN OBJECTEN VOORAFGAAND AAN BOREN, ZAGEN OF UITHAKKEN
Voordat u begint met boren, uithakken, snijden of zagen is het belangrijk om ingesloten leidingen, wapening, kabels en andere verborgen objecten op te sporen. Zo worden aanraking, schade en mogelijk kostbare reparaties vermeden:
- Wapening: als u in wapening boort, kunt u de betondekking beschadigen, maar ook uw eigen gereedschap en boren.
- Naspankabels: als u in een naspankabel boort kunt u de bouwstabiliteit en veiligheid van het gebouw belemmeren. Daarnaast is het levensgevaarlijk, want wanneer een naspankabel in tweeën wordt gesplitst, kan deze snel uit de betonconstructie schieten en mensen verwonden.
- Elektrische leiding (stroomkabel): u kunt een elektrische schok krijgen en u ernstig verwonden of zelfs overlijden.
- Waterleiding: als u in een waterleiding boort of een met water gevulde holte raakt kan er gebouwschade ontstaan door lekkage.
- Gaas: als u in gaas, constructiebalken, ankers en andere ingesloten objecten boort kunt u grote schade veroorzaken.
De beste Hilti detectiesystemen voor deze situaties zijn:
VRAAG EEN GRATIS DEMONSTRATIE OP LOCATIE AAN
Neem contact op met uw lokale Hilti-team voor het inplannen van een gratis demonstratie of voor meer informatie. Wij helpen op locatie, online en telefonisch.