Hilti nieuwbouw noord

Technische ontwerpservice

Geventileerde vliesgevel

Wij ondersteunen en begeleiden je vanaf het opstellen van de offerte en referentieoppervlakken tot en met een controleerbare technische uitwerking van je gevelonderbouw.

Het doel is om een oplossing te vinden die op de kaders is afgestemd, geoptimaliseerd is op je behoeften en eenvoudig te implementeren is op de bouwplaats. 

Onze diensten:

  • Aanbod van de onderbouw op basis van een overeengekomen referentieoppervlak
  • Technische uitwerkingen voor geventileerde vliesgevels (beugels, profielen, verbindingen, ankers)
  • Controleerbare constructieve analyse van de onderbouw Visualisatie van het installatieschema
  • Maken van montageplannen
  • U-waardeberekening van de wandconstructie, rekening houdend met de invloed van de onderbouw (op aanvraag of gespecificeerde U-waarde)
  • CO2-voetafdruk per m² gevelonderbouw (op aanvraag)
Geventileerde vliesgevels - Onderbouw

Plan je project nu

Elk project heeft zijn eigen vereisten. Door de checklist in te vullen, stel je ons team in staat je project te analyseren en volgens je wensen in detail te berekenen.

De onderbouw hangt grotendeels af van de specificaties en eigenschappen van het bekledingsmateriaal. Upload ook aanzichten, gezamenlijke plannen, doorsneden en andere relevante documenten zoals vereisten voor U-waarden rechtstreeks in de checklist, zodat we snel en zonder vragen op je aanvraag kunnen reageren.

Vraag simpelweg naar onze engineeringsservice voor de technische ontwikkeling van je onderconstructie:

Advies in de planningsfase

Wij ondersteunen je vanaf de planning tot de selectie en realisatie van je gevel. Wij bieden je een op kosten geoptimaliseerde oplossing die is afgestemd op je vereisten. Op basis van je specifieke projectvereisten qua paneelontwerp, statica en U-waarde zullen we een kostengeoptimaliseerd systeemvoorstel voor je opstellen.