- Home
- Engineering
- Software
- Geavanceerde oplossingen voor digitaal uitzetten

Oplossingen voor digitaal uitzetten
Sneller, eenvoudiger en nauwkeuriger uitzetten voor bouwprojecten
Overbrug de kloof tussen kantoor en bouwplaats met de digitale meetoplossingen van Hilti. Met intuïtieve software en robuuste hardware stellen onze oplossingen uw teams in staat om direct met 2D- en 3D-gegevens te werken. Zo wordt nauwkeurig meten eenvoudiger en productiever dan ooit tevoren.

Oplossingen voor digitaal uitzetten
1. Ontwerp op kantoor – of op de bouwplaats
Creëer lijnen en punten in uw digitale plan met uw CAD-software, PROFIS Layout Office-software van Hilti, of zelfs op de bouwplaats met uw total station-tablet.
2. Zet uw total station op de bouwplaats op
Gebruik de automatische stationeringsfunctie van uw Hilti total station en upload bestanden van uw digitale 2D- of 3D-modellen, inclusief de CAD- en BIM-gegevens, rechtstreeks naar uw tablet.
3. Zet uw lay-outgegevens om in realiteit
Begin met begeleid uitzetten van uw 2D- of 3D-modellen met onze op maat gemaakte Hilti software Construction Layout voor landmeetkundigen. Dit is al vooraf geladen op uw controller-tablet.

Hardware voor laser-snel uitzetten
Bespaar op arbeidsuren – één operator kan tot 500 punten per dag uitzetten met minimale training
Met traditionele methoden kunnen twee ervaren medewerkers ongeveer 150 punten per dag uitzetten. Met een Hilti total station gaat dit naar 500 punten – met slechts één operator. Zelfnivellering en een automatische stationeringsmethode die is ontworpen om de meest eenvoudige op de markt te zijn en zelfs onervaren werknemers in staat stelt om 2D- en 3D-posities eenvoudiger uit te zetten. En gegevens worden rechtstreeks naar de tablet geüpload zodat kostbare fouten worden voorkomen. Geen meetlinten, geen rekenwerk, geen papierwerk.


Wees klaar voor BIM lay-out
Lay-outhoogtes – werk direct met IFC 3D-modellen
Wilt u meer nauwkeurigheid en meer gestroomlijnde workflows? Activeer de optionele BIM 3D Layout Module van onze constructiesoftware om direct te werken met complexe 3D-modellen, met inbegrip van IFC-bestanden. Voordelen zijn: Intuïtief uitzetten van hoogten van elk oppervlak Het is niet nodig om vooraf punten en lijnen van 3D-elementen op kantoor te creëren. Importeer uw 3D-bestanden en werk direct met gegevens die door een ontwerper of architect zijn aangeleverd. Zet randen en -hoeken rechtstreeks uit vanuit IFC Speciale weergavemodus zodat u zich kunt concentreren op een specifiek interessegebied.

Gestroomlijnd ontwerp
Breng digitale ontwerpproductiviteit naar kantoor
Overstappen op digitaal uitzetten kan ontmoedigend zijn, maar de ontwerpsoftware PROFIS Layout Office heeft tot doel het voorbereiden van digitale gegevens voor het veld eenvoudiger dan ooit te maken. Vereenvoudig workflows voor ontwerpen, verminder de vereiste hoeveelheid voorbereiding van punten en laat personeel zonder gespecialiseerde technische kennis leren om de nieuwste bestanden van de architect- of ontwerper uit het digitale model te importeren, indien nodig wijzigingen aan te brengen en de bestanden vervolgens naar onze PLC-tablet te exporteren.
Beheer lay-outtaken met de PLC 600 Tablet
Meer dan alleen een tablet – de PLC 600 is een krachtige controller voor uw uitzettaken. Teken met deze robuuste tablet die is ontworpen voor de moeilijkste bouwplaatsen uitzetpunten en -lijnen rechtstreeks in 2D of in 3D vanuit CAD- en BIM-gegevens.
Ontdek de PLC 600 lay-outtabletHoud je gereedschap precies en nauwkeurig
Voor de beste prestaties moeten meetapparaten minimaal één keer per jaar worden gekalibreerd. Met onze uitgebreide kalibratieservice ontvangt u een certificaat waaruit blijkt dat uw apparaat overeenkomt met een conformiteitsverklaring volgens ISO/IEC 17050-1.
Ontdek onze kalibratieserviceNeem controle over uw gereedschapskosten
Vereenvoudig uw financiële planning en administratie met onze service voor machineparkbeheer. Betaal een vast maandelijks bedrag dat al uw machines dekt met inbegrip van het gebruik, service en reparatiekosten. Laat ons voor uw machines zorgen, zodat u voor uw bedrijf kunt zorgen.
Ontdek onze oplossing voor machineparkbeheer