- Home
- Engineering
- Nooduitgangen en reddingswegen
NOODUITGANGEN EN REDDINGSWEGEN
Wanneer elke seconde telt
ZEKERHEID BOVEN ALLES
Veiligheid moet ook bij rampen gewaarborgd zijn.
Brandveiligheidsvoorschriften en -concepten zijn een belangrijk onderdeel van bouwaanvragen. Ze maken onderdeel uit van de planning van allerlei soorten werkzaamheden. De complexe regelgeving vormt een grote uitdaging voor alle betrokkenen bij de planning. Al naar gelang de klassering van het gebouw, zijn de eisen die aan de brandveiligheid worden gesteld door de overheid geregeld.
UITDAGING
VLUCHTWEGEN REDDEN LEVENS, BIJVOORBEELD IN DEZE GEBOUWEN

FEITEN

OPLOSSING


Bij de planning van vlucht- en reddingswegen moet rekening gehouden worden met de bouwkundige, technische en organisatorische factoren.
Wij bij Hilti testen installatie- en brandbeveiligingssystemen onder andere in een eigen oven en ondersteunen u bij de planning van:
- Brandpreventie in de installatie- en bevestigingstechniek
- Functiebehoud elektrische apparatuur
- Meer informatie, alsmede de juridische onderbouwing en de wettelijke verplichtingen, vindt u in de Technische handboeken
- Lees hier het artikel uit de BTGA-Almanak 2017 over het thema brandveiligheid in de gebouwentechniek
Bron: Oberverwaltungsgericht Münster (10 A 363/86) op 11-12-1987)
DIENSTEN & PORTFOLIO

Een gedetailleerde planning of het gebruik van BIM-Modellen vormen een perfecte basis voor een goed verlopende oplevering, een blijvend betrouwbare documentatie en een efficiënt faciliteitsmanagement.
Met de Hilti Firestop Documentation Manager heeft u alle vormen van compartimentering van een brand binnen een gebouw in beeld. De software ondersteunt u in een efficiënte uitvoering, afrekening en het permanent bijhouden van documentatie, ook als er later iets verandert.
BOUW UW EIGEN VERHAAL
HILTI BIEDT HEEL VEEL DIENSTEN, SOFTWARE EN HULPMIDDELEN, DIE U EFFICIËNT KUNT INZETTEN TIJDENS UW PLANNINGSWERKZAAMHEDEN

Diensten:
Wij weten hoe nodig het is om complexe planningswerkzaamheden altijd 'state of the art' te houden.
Hier vindt u een keuze uit onze diensten, die u tijdens het werk van alledag kunnen helpen:
● PROFIS Software ● BIM/ CAD Oplossingen
● Trainingen ● Technische Handboeken
● Vergunningen / Technische Gegevens
BTGA-Almanach 2017 - Brandveiligheid in de bouwtechniek
Portfolio:
Onze producten zijn zo ontworpen, dat ze u helpen om uw projecten zonder problemen af te wikkelen. Hier vindt u een keuze, die u kunt gebruiken bij het plannen van vluchtwegen en het realiseren van brandveiligheid in gebouwen: