Chemisch anker

Epoxy mortel HIT-RE 500 V4
Epoxy mortel voor zware verankeringen en wapeningsverbindingen met hoog prestatievermogen voor diamantgeboorde gaten.
Bekijk de HIT-RE 500 V4
Hybride mortel HIT-HY 200-A V3
Hybride mortel voor verankeringen en wapeningsverbindingen in gescheurd en ongescheurd beton.
Bekijk de HIT-HY 200-A V3
Hybride mortel HIT-HY 170
Universele hybride mortel voor verankeringen in beton en metselwerk. Geschikt voor toepassingen binnen en buiten, evenals voor gebruik in droge en natte boorgaten.
Bekijk de HIT-HY 170
Hybride mortel HIT-HY 270
Hybride mortel voor verankeringen in metselwerk. Voor sterke, betrouwbare en gebruiksvriendelijke installatie in een groot aantal materialen van metselwerk.
Bekijk de HIT-HY 270
Lijmmortel HIT-1
Voordelige lijmmortel in harde koker voor beton en metselwerk. Deze snel uithardende styreenvrije lijmmortel is geschikt voor universeel gebruik in metselwerk en ongescheurd beton.
Bekijk de HIT-1
Accu mortelspuit HDE 500-22
Accu-mortelspuit ten behoeve van injectie van Hilti HIT injectiemortel voor het bevestigen van ankerstangen en wapening in beton en metselwerk.
Bekijk de HDE 500-22