- Home
- Verbruiksmaterialen voor de staalbouw

Verbruiksmaterialen voor de staalbouw
Voor een hogere productiviteit en een veiligere werkomgeving
Op dit moment spelen er verschillende uitdagingen in de staalbouw. Een aantal uitdagingen waar bedrijven dagelijks tegenaan lopen, zijn tekorten aan geschoolde arbeidskrachten, een toenemende concurrentiedruk, de vereiste productiviteitsverhoging door digitale transformatie en een toenemende vraag van klanten op het gebied van duurzaamheid.
Hilti kan je helpen bij het oplossen van een aantal van deze uitdagingen. Gebruik bijvoorbeeld de Hilti machines en bereik een hogere productiviteit en veiligheid.
Verbruiksmaterialen
Ontdek hoe onze verbruiksmaterialen voor elektrisch gereedschap zijn ontworpen om sneller, beter en langer te werken.
Hamerboren
De hamerboren voor in gewapend en ongewapend beton. De 4- en 5 snijders met hardmetalen kop voor minder slijtage, meer gaten per boor en nauwkeurigheid die nodig is voor het plaatsen van ankers en het snel maken van doorvoeringen.
Bekijk de hamerborenHolle hamerboren voor beton
De holle hamerboren zijn speciaal ontworpen om stofvrij te boren en schoon te maken in één stap. De boren zijn TNO gecertificeerd en bij het boren van ankergaten is het gat direct klaar voor het plaatsen van een chemisch anker.
Bekijk de holle hamerborenSlijpschijven voor metaal
De abrasieve slijpschijven zijn ontworpen voor een hoge productiviteit en een lange levensduur bij het doorslijpen, vlakslijpen en polijsten van metaal. De keuze bestaat uit schijven voor verschillende toepassingen: van het doorslijpen en slijpen tot het fijn polijsten en licht ontbramen van metaal.
Bekijk alle slijpschijven voor metaal