- Home
- Solutions
- Inspiratie
- Productiviteitsoplossingen
- Het 22V platform

SNOERLOOS. ZONDER COMPROMISSEN.
Sterke prestaties voor alle uitdagingen op de bouwplaats dankzij het Nuron accu platform
Wat als je alle machines op snoer en benzine op de bouwplaats zou kunnen vervangen door één accu platform? Dankzij Nuron kan dat. Nuron tilt de prestaties van meer dan 100 snoerloze machines naar een hoger niveau - of je nu bezig bent met zagen, boren of bevestigen. Optimaliseer jouw machinepark met Nuron, werk sneller, profiteer van extra beveiligingsfuncties en datagedreven diensten die het werk van jouw teams vereenvoudigen.

Nuron machines op accu

Afkortzaag DSH 600-22
Zaagt net zoveel beton als met een volle tank benzine - met één enkele Nuron accu B 22-170.
Ontdek de DSH 600-22
Combihamer de TE-60-22 SDS Max
Nuron accu's en koolborstelloze motoren leveren tot 3 keer meer werk per wissel.
Ontdek onze accuboorhamers
Accusloophamer TE 2000-22
Combineer twee Nuron accu's B22-255 voor tot 2,5 keer meer vermogen dan met een 36 V-accu.
Ontdek de TE 2000-22
Accucirkelzaag SC 30WR-22
Verdrievoudigde zaagsnelheid en twee keer de looptijd in vergelijking met vorige modellen.
Ontdek de SC 30WR-22
Haakse slijper op accu AG 6D-22
De Hilti SensTech-technologie schakelt het gereedschap automatisch uit wanneer het per ongeluk valt.
Ontdek de AG 6D-22
Accuschiethamer BX 4-IF-22
De BX 4-IF-22 is een geluidsarme accuschiethamer met weinig terugslag, waarmee je bijna volledig stofvrij kunt werken.
Ontdek de BX 4-IF-22HOE HET NURON ACCU PLATFORM JOUW PRODUCTIVITEIT VERHOOGT

Eén accu platform met meer dan 100 machines
Vereenvoudig jouw machinepark en bedien alle machines - van boormachines tot zware sloophamers - op het Nuron platform. Eén oplossing voor al uw toepassingen.

Krachtige prestaties door meer vermogen en een langere accuduur
Met Nuron verdubbel je zowel het vermogen als de looptijd van jouw machines in vergelijking met platforms van 18 en 20 volt. Met Nuron krijgt je ook meer vermogen dan met 36 volt-, gesnoerde- en benzineapparaten.

Slimme accu's voor een eenvoudiger machineparkbeheer
Gebruik Nuron om ongebruikte of zoekgeraakte machines op te sporen en laat onze datagedreven diensten je tijdig waarschuwen wanneer de accu's moeten worden vervangen.

Veiliger voor jouw personeel
Nuron biedt jouw teams geavanceerde veiligheidsfuncties zoals automatische uitschakeling voor haakse slijpers, multifunctionele stofafzuigsystemen, bevestigingsriemen en nog veel meer.

EEN ACCU PLATFORM VOOR ALLE TAKEN
Meer flexibiliteit op de bouwplaats dankzij een geoptimaliseerd machinepark
Diverse stroombronnen, meerdere accu platforms, verschillende bouwlocaties - bezorgt deze combinatie jou hoofdpijn? Nuron lost het allemaal op. Want met Nuron gebruikt je alle machines op één enkel accu platform. Dus minder accu's en laders op de bouwplaats - en tegelijkertijd minder afhankelijkheid van machines op snoer en benzine.

MEER VERMOGEN EN LANGERE LOOPTIJD
Accu in plaats van stroom en benzine voor alle toepassingen op de bouwplaats
Dankzij Nuron krijg je op de bouwplaats tot twee keer zoveel vermogen en looptijd in vergelijking met platforms van 18 en 20V. Een volledig opnieuw ontworpen accu interface staat daarvoor garant. Bovendien heb je de mogelijkheid om te kiezen uit diverse accu formaten - voor meer vermogen of nog meer mobiliteit.
Nuron-machines maken niet alleen eenvoudige toepassingen snel en gemakkelijk. Ook voor grotere uitdagingen, zoals het doorslijpen van stalen buizen met een afkortzaag of het slopen van beton met een sloophamer, biedt Nuron de ideale oplossing. Hiervoor worden twee 22-volt accu's gewoon gecombineerd.
Henri Braat
Timmerman Era Contour


VERHOOG JOUW PRODUCTIVITEIT MET VERBONDEN MACHINES
Datagedreven services zorgen voor een vlekkeloze werkdag
Met de datagedreven diensten van Nuron kun je:
- machines sneller vinden - via de laatst gelokaliseerde oplaadlocatie
- uitvaltijd voorkomen - dankzij proactieve accu vervanging
- kosten besparen - door ongebruikte machines te identificeren
De gegevens die via Nuron worden verzameld, vormen ook de basis voor onze digitale oplossingen voor materiaalbeheer. Ervaar hoe je jouw processen kunt stroomlijnen en tegelijkertijd productiever, winstgevender en duurzamer kunt werken.

ARBEIDSVEILIGHEID OP DE BOUWPLAATS
Bescherm jouw teams met speciale veiligheidsfuncties in machines op accu
Bijna alle Nuron machines bieden de volgende optionele accessoires:
- DRS (stofafzuigsystemen) beschermt jouw werknemers tegen de gevaren van bouwstof.
- Gereedschapskoorden met karabijnhaken verminderen het risico op vallend gereedschap.
- AVR (actieve vibratiereductie) minimaliseert de belasting op handen en armen door sterke apparaattrillingen.
- ATC (Active Torque Control) vermindert het risico op terugslag van machines.

NURON MACHINES VOOR DUURZAMERE BOUWPLAATSEN
Werk duurzamer met Nuron
Nuron is niet alleen voorloper op het gebied van productiviteit en efficiëntie. Nuron ondersteunt jou ook bij het onderwerp als duurzaamheid.
- Een machine van Nuron bestaat voor 50 procent uit gerecycled materiaal, waaronder staal en plastic.
- Wij hergebruiken machines waar mogelijk of recyclen ze.
- Nuron machines zijn ontwikkeld voor lange looptijden om het stroomverbruik te beperken.
- Nuron accu's zijn uiterst robuust ontworpen en hoeven daarom minder vaak vervangen te worden.
Veelgestelde vragen over Nuron
Waarin verschillen de 12-, 22- en 36-volt Hilti platforms van het Nuron accu platform?
Nuron is de nieuwste toevoeging aan het accu-portfolio van Hilti. Het biedt jou één krachtig accu platform voor al jouw snoerloze Hilti-machines. Met Nuron kun je alle toepassingen - van schroeven tot betonzagen - uitvoeren met dezelfde set hoogwaardige, verwisselbare 22V Nuron accu's. Omdat het platform met een netwerk is verbonden, krijg je ook toegang tot een reeks gegevensgestuurde diensten die het beheer van machines vereenvoudigen. Naast Nuron bieden wij bij Hilti een 12 V-platform voor het werken in krappe ruimtes.
Moet ik overstappen op Nuron of kan ik mijn huidige snoerloze Hilti machines blijven gebruiken?
Je kunt jouw huidige snoerloze Hilti machines blijven gebruiken. Wij raden je echter sterk aan om over te stappen op het Nuron platform. Dit biedt je hogere prestaties, verbeterde beveiliging en meer verbindingsopties voor een vergelijkbare prijs. Hilti heeft al meer dan 100 machines voor het Nuron-platform geïntroduceerd.
Werken Nuron accu's met andere Hilti machines van 22 en 36-volt?
Met een adapter kun je bijna al jouw bestaande 22 V-machines met Nuron-accu's gebruiken. Raadpleeg de productpagina's op onze website, neem contact op met de klantenservice of breng een bezoek aan een Hilti Store om te achterhalen welke machine met een adapter kan worden gebruikt. Er is geen adapter voor 36 V-machines.
Hoe werken de slimme netwerkfuncties van Nuron precies?
Nuron machines genereren gegevens die worden opgeslagen op de aangesloten accu. Wanneer de accu wordt opgeladen, worden de gegevens veilig en anoniem naar de cloud verzonden. Jouw werkprocessen worden niet onderbroken, omdat er geen speciale instellingen, configuraties of andere maatregelen vereist zijn. Dankzij datagestuurde diensten kun je machines sneller lokaliseren door gebruik te maken van de laatste oplaadlocatie, de uitvaltijd verminderen dankzij proactieve waarschuwingen voor het vervangen van de accu, en op elk moment ongebruikte machines identificeren. Deze gegevensgestuurde diensten zijn via ON!Track (web en app) beschikbaar.
Zijn alle Nuron accu's compatibel met alle Nuron-machines?
Hoewel alle Nuron-accu's compatibel zijn met alle Nuron machines, adviseert Hilti om specifieke accu's aan te schaffen voor elke machine om een optimale balans te waarborgen tussen vermogen, looptijd en gewicht voor elke afzonderlijke machine.
Hoe helpt Nuron mij om mijn bedrijf duurzamer te maken?
Bij Hilti houden wij rekening met de hele levenscyclus van onze producten. Zo gebruiken wij bij Hilti momenteel gemiddeld tot 23 procent gerecycled materiaal in onze producten (vergeleken met een wereldwijd gemiddelde van 8 procent). Wij vervaardigen onze machines ook met 100 procent hernieuwbare energie. Wij richten ons op het repareren van machines in plaats van deze te vervangen. Als een machine het einde van haar levensduur heeft bereikt, halen wij ze gratis bij je op. Onderdelen die niet hergebruikt kunnen worden, worden gerecycled door onze gecertificeerde logistieke partners. Machines die niet hergebruikt kunnen worden, doneren wij. Aangezien meer dan 70 procent van onze machines van metaal is gemaakt, gaat het grootste deel terug naar de internationale grondstoffenmarkt.