Image alt text (optional)

Nieuwe accu boor schroefmachine

22 volt platform

Het heeft even geduurd, maar daar is hij dan eindelijk...De opvolger van de SFC 22-A.

Deze nieuwe machine is voorzien van een koolborstelloze motor, ATC (Active Torque Control) en een stalen snelspanboorkop. Daarnaast beschikt de machine over LED verlichting en maakt deze deel uit van het uitgebreide 22-volt platform. De boorschroefmachine is krachtig gebleven en geschikt voor elke monteur.

Nieuwe gatzagen geoptimaliseerd voor de afbouw

Please enter alternative text here (optional)

 

Drie type gatzagen voor verschillende ondergronden, allen in een breed scala aan diameters. Deze zijn ontworpen om met het grootste gemak door verschillende basismaterialen te zagen zoals metselwerk, OSB of gipsplaat. Met de prioriteit op snelheid en levensduur!

Naar de gatzagen