Cropped applicaton image

Diamant boormachine

Next level diamantboren

Het vernieuwde diamantboorsysteem DD 150-U met water recycle systeem WMS-100. Doordat de machines middels Bluetooth met elkaar communiceren en er realtime boorinformatie beschikbaar is, wordt het diamantboren eenvoudiger en efficiënter. Om het geheel compleet te maken is er nu ook een SP dikwandige borenlijn met gelaste segmenten beschikbaar, specifiek voor de DD 150-U.

Functionaliteiten

  • Hoge motorprestatie en robuuste aandrijving met drie snelheden voor optimale boorsnelheid
  • 360° aanpasbare zijhandgreep met geïntegreerde functies voor het stof- en waterbeheer
  • Real-time feedbackdisplay met digitaal waterpas, versnellingskeuzeknop, vermogensregelfunctie, geavanceerde gebruiksstatistieken en duidelijke servicemeldingen
  • Bluetooth-verbinding met het WMS 100-watermanagementsysteem
  • Realtime analyse van gebruiksstatistieken via de Hilti Connect-app