Hilti EXO-T

Hilti's exoskeletten

Voor meer veiligheid en comfort tijdens het werk

De bouwsector staat bekend om de repetitieve werkzaamheden, zoals herhaaldelijk muurwerk en werkzaamheden die boven het hoofd uitgevoerd moeten worden. Deze verhogen het risico op gezondheidsklachten op de lange termijn.

Hilti's exoskeletten zijn daarom dé manier om vermoeidheid tegen te gaan, omdat ze volledige ondersteuning bieden tijdens het werk.

Welk exoskelet past bij jou?

exoskelet exo-t

EXO-T

  • Verdeelt het gewicht van de boor- of hakhamer over het lichaam door heup- en schouderbanden
  • Voorkomt vermoeidheid en pijn tijdens structureel boren en slopen
Ontdek de EXO-T
exoskelet exo-s

EXO-S

  • Ondersteunt alle werkzaamheden boven het hoofd
  • Weegt slechts 2,3 kg en is daarmee een van de lichtste exoskeletten in de markt.
Ontdek de EXO-S
EXO-T instructievideo

Exoskelet voor boor- en sloopwerk

Vrijwel gewichtloze boor- en hakhamers

De EXO-T op accu verdeelt het gewicht van de boor- of hakhamer automatisch naar jouw heupen terwijl je werkt, dankzij een systeem van katrollen die worden aangestuurd door intelligente software. Het resultaat? Hakhamers en boorhamers tot 17 kg voelen bijna gewichtloos.

Hierdoor kunnen jouw medewerkers tijdens klussen aan wanden comfortabeler en met een betere houding werken, van heup- tot hoofdhoogte. Ook kan dit vermoeidheid, spierpijn en zelfs letsel helpen verminderen.

EXO-S instructievideo

Bovenhoofd werken met de EXO-S

Voor optimale ergonomische ondersteuning

De EXO-S maakt gebruik van mechanische katroltechnologie om het gewicht van de schouders naar de heupen te verplaatsen. Ons exoskelet biedt extra ergonomische ondersteuning en verhoogt jouw veiligheid en comfort als je boven het hoofd moet werken (boven schouderhoogte) aan bijv. wanden of plafonds.

Dankzij het gewicht van slechts 2,3 kilo wordt de natuurlijke bewegingsvrijheid niet door het exoskelet beperkt en kan het zonder extra gereedschap worden aangepast aan verschillende lichaamslengtes.