Het juiste anker voor jouw toepassing
Ontdek onze nieuwe generatie ankers
Maak kennis met onze nieuwste ankers, de HST2 en HST4! Deze ankers zijn sterker dan ooit, eenvoudig te monteren en bieden maximale veiligheid. Ze garanderen een betrouwbare bevestiging, zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden.
Bekijk hieronder hoe ze jouw projecten kunnen verbeteren.

HST4
De belangrijkste voordelen op een rij
- Ons sterkste anker: voor de hoogste lasten.
- Value engineering: maakt verkleining van de basisplaat mogelijk.
- Snelle en automatische montage: met de SI-AT module.


HST2 V3
De belangrijkste voordelen op een rij
- Voor gescheurd beton, zonder reiniging.
- Beschikbaar in drie varianten: elektrolytisch verzinkt, thermisch verzinkt en roestvast staal.
- Slim ontwerp mogelijk met Profis Engineering.

Eenvoudig berekenen met Profis Engineering
Maak gebruik van ons berekeningsprogramma Profis Engineering (ook gratis beschikbaar in de standaardversie) en ontwerp je bevestigingen. In het programma vind je de vereiste documentatie over de nieuwe ankers, inclusief ETA.
Ontdek meer over Profis EngineeringAlle ankers in één overzicht
Wil jij snel en gemakkelijk zien welk anker je nodig hebt? Vraag dan een gratis ankerposter aan. Hang de poster op op kantoor of op de bouwplaats, zo heb je altijd het juiste anker voor de toepassing bij de hand.
Vraag de gratis ankerposter aanWil je meer weten?
Wil je meer informatie over onze nieuwe ankers? Neem contact met ons op en wij helpen je graag.