- Home
- PROFIS Engineering
- PROFIS Anchor versus PROFIS Engineering

PROFIS Engineering Premium
- Projectmappen delen met collega's
- Flexibele voetplaten doorrekenen met de daadwerkelijke krachten
- BIM/CAD export mogelijk
- Plug-in voor TEKLA/Revit
PROFIS ENGINEERING PREMIUM BIEDT UITGEBREIDE FUNCTIES

Altijd volgens de laatste goedkeuring
Voldoet aan EN 1992-4

Gereduceerde ontwerptijd
PROFIS Premium verkort de ontwerptijd door anker- en voetplaatberekeningen te combineren.

Verhoogde nauwkeurigheid
PROFIS Premium vermindert fouten door:
- Automatische belastingoverdracht
- Gelijktijdige verwerking van meerdere belastingcombinaties
- Genereren van BIM/CAD-modellen

Meer efficiëntie
Met PROFIS Premium heb je op één platform:
- Toegang tot de up-to-date ontwerpbestanden en rapporten
- Geïntegreerde gegevensuitwisseling
Profiteer van de voordelen
PROFIS Engineering Suite | Standard | Premium | PROFIS Anchor |
---|---|---|---|
■ beschikbaar □ niet beschikbaar | |||
Web/ Desktop/ Op naam/ Zwevend | ■/ □/ ■/ □ | ■/ □/ ■/ ■ | □/ ■/ ■/ □ |
Ankerontwerp: Beton/ Metselwerk/ Leuning | ■/ ■/ ■ | ■/ ■/ ■ | ■/ ■/ ■ |
Eurocode 2-4 ontwerp | ■ | ■ | □ |
Volledig leuningontwerp | □ | ■ | □ |
Seismische/ dynamische belasting | ■/ ■ | ■/ ■ | ■/ ■ |
Grondplaatontwerp: Rigid/ Flexible/ Welds and Stiffners | ■/ □/ □ | ■/ ■/ ■ | ■/ □/ □ |
Invoer: Laad combinatie/ Excel import | ■/ ■ | ■/ ■ | ■/ ■ |
Interface voor structurele analyse SW: Dlubal/ ETABS/ SAP2000/Robot/ StaadPRO/ RISA | □/ □/ □/ □/ □/ □ | ■/ ■/ ■/ ■/ ■/ ■ | □/ □/ □/ □/ □/ □ |
Uitvoer: Artikelnummer/ BIMCad export | ■/ □ | ■/ ■ | □/ □ |
Modelleren SW plugin:Tekla/ Revit | □/ □ | ■/ Q1 2020 | □/ □ |
Keuze uit verschillende opties

PROFIS Engineering Standard
- Bouwt voort op de functies van PROFIS Anchor
- Kosteloos

Profis Engineering Premium: floating licence
- Aan te raden voor middelgrote bedrijven
- Tot 40 gebruikers
- Slechts één gebruikerstoegang per licentie
- 369 euro/jaar

PROFIS Engineering Premium: Enterprise-licentie
- Aan te raden voor voor grote ondernemingen
- 41+ gebruikers
- Deel licenties met iedereen binnen hetzelfde bedrijfsdomein
- Prijs beschikbaar op aanvraag