- Home
- PROFIS Engineering
- PROFIS Engineering voetplaatontwerp

voetPLATEN ONTWERPEN
Het ontwerpen van een voetplaat kan een tijdrovend proces zijn, waarbij complexe verbindingsconfiguraties moeten worden gemodelleerd en verschillende handmatige berekeningen moeten worden uitgevoerd.
PROFIS Engineering biedt ingebouwde templates voor complexe configuraties.
Een nieuwe manier om voetplaten te ontwerpen

Bij het bevestigen van ankers op voetplaten is het belangrijk om rekening te houden met:
- Optredende krachten – inclusief seismische krachten en vermoeiing
- Stijfheid van de voetplaat
- Wettelijke voorschriften
- Basismateriaal – of het nu gaat om metselwerk, gescheurd beton of ongescheurd beton
- Afstand tot randen en hart-op-hart afstand
- Lassen en verstevigingsribben
Voor ontwerpen van voetplaten biedt PROFIS Engineering een uitgebreide voetplaatmodule.
Rekening houdend met alle belangrijke aspecten kunt u de gehele staal-betonverbinding sneller en veiliger ontwerpen, inclusief voetplaat, ankers, lassen, verstevigingsribben en de betonspanningen.
Wanneer het project eenmaal is voltooid, kan er eenvoudig een aangepast rapport volgens de norm gegenereerd worden.
De voordelen van de Premium licentie

Altijd volgens de laatste goedkeuring
Voldoet aan EN 1992-4

Verminder ontwerptijd
PROFIS Engineering Premium verkort de ontwerptijd door anker- en voetplaatberekeningen te combineren.

Verbeterde nauwkeurigheid
PROFIS Premium vermindert fouten door:
- Automatische belastingoverdracht
- Gelijktijdige verwerking van meerdere belastingcombinaties
- Genereren van BIM/CAD-modellen

Meer efficiëntie
Met PROFIS Premium heb je op één platform:
- Toegang tot de up-to-date ontwerpbestanden en rapporten
- Geïntegreerde gegevensuitwisseling
Alles-in-één ontwerpsoftwarepakket

Uitgebreide berekening
- Berekenen van verankeringen in beton en metselwerk
- Voltooi eenvoudig uw volledige berekening van de gehele voetplaatverbinding in één softwarepakket
- Maak gebruik van diverse handige templates

Cloud-gebaseerd platform
- Deel projectmappen met collega's
- Altijd online toegang tot uw berekeningen

Integratie met software van derden
- Breng eenvoudig gegevens over van constructiesoftware zoals DLUBAL om meerdere belastingcombinaties te importeren
- Snel exporteren naar softwareplug-ins zoals TEKLA