Image alt text (optional)

Verbruiksmaterialen pakketten

Ontdek zelf jouw nieuwe favoriete verbruiksmaterialen

Iedereen weet hoe belangrijk goed gereedschap is, goed gereedschap is immers het halve werk. Maar hoevaak sta je stil bij je verbruiksmaterialen? Ook deze kunnen een groot verschil maken in hoe jij je werk kunt doen. Denk bijvoorbeeld aan de levensduur van een slijpschijf, de snelheid van een zaagblad of de kracht van een boortje. Kwaliteit begint bij het kleinste onderdeel.

Bij Hilti vinden we dat de kracht ook in de details zit, daarom hebben we nu een aantal try-out pakketten om jou de kans te bieden een aantal van onze verbruiksmaterialen tegen een leuke prijs te testen. Kleine investering, groot resultaat!

Waarom kiezen voor Hilti verbruiksmaterialen?

De kwaliteit begint bij het kleinste onderdeel, zo ook de verbuiksmaterialen. Daarom is het van belang dat deze krachtig genoeg zijn zodat jij ze ook kunt gebruiken voor de zwaarste toepassingen. Zo hebben we reciprozaagbladen in ons assortiment met een titanium coating, waardoor ze ook geschikt zijn voor het doorzagen van harde metalen, roestvrij staal en gietijzer.

We willen dat je zo lang mogelijk kunt doorwerken zonder onnodige pauzes voor het wisselen van boortjes, zaagbladen en beitels. Daarom verbeteren we onze materialen voor de langst mogelijke levensduur. De Hilti TE CX hamerboren zijn bijvoorbeeld zo goed dat je een nieuwe boor ontvangt als de boorkop afbreekt terwijl de slijtagemarkering nog zichtbaar is.

Net als bij accu gereedschap wil je ook dat je verbruiksmaterialen zo snel mogelijk hun werk doen. Dus naast dat ze krachtig genoeg zijn en lang meegaan, wil je ook dat ze snel zijn. De Hilti ultimate slijpschijven behalen dankzij de nieuwe zirconia-grittechnologie een nog hogere slijpsnelheid dan hiervoor. Een bijkomend voordeel zijn de preciezere sneden

De Hilti try-out pakketten: krijg meer, betaal minder

Slijpschijven: Uitprobeer set

Ervaar de topkwaliteit van Hilti slijpschijven voor metaal met dit try-out pakket! Inclusief 50 metaal slijpschijven: 25 premium slijpschijven voor het doorslijpen van metaal en rvs, en 25 ultimate slijpschijven met extra lange levensduur en hoge doorslijpsnelheid. Bestel vandaag nog en test welke bij jou en jouw werk past.

Koop nu voor €74,00

Slijpschijven: De Slijp Nooit Mis set

Wil je de topkwaliteit van de Hilti slijpschijven voor metaal ervaren en niet misgrijpen? Ga dan voor het grote try-out pakket. Inclusief 200 metaal slijpschijven: 100 premium slijpschijven voor metaal en rvs, en 100 ultimate slijpschijven met extra lange levensduur en extra hoge doorslijpsnelheid. Koop vandaag nog en grijp nooit mis.

Koop nu voor €225,00

Het combi pakket

Ontdek de veelzijdigheid van Hilti verbruiksmaterialen met dit combi pakket! Inclusief 6 TE-CX hamerboren voor beton met verschillende diameters en -lengten, 6 speed boren voor hout van verschillende diameters, en 25 premium doorslijpschijven voor metaal. Grijp je kans en ervaar de kwaliteit

Koop nu voor €74,00

Reciprozaagbladen: Toepassingsset

Ervaar de kracht en precisie van Hilti reciprozaagbladen met dit try-out pakket. Inclusief 20 reciprozaagbladen: 5 universele reciprozaagbladen, 5 zaagbladen voor hout, 5 zaagbladen voor metaal en 5 zaagbladen voor hout dat metaal bevat. Perfect voor elke klus. Bestel nu en ervaar het verschil!

Koop nu voor €74,00

Reciprozaagbladen: Metaal Vergelijkingsset

Ontdek de kracht van Hilti reciprozaagbladen voor metaal met dit try-out pakket! Inclusief 11 reciprozaagbladen: 5 zaagbladen voor dik metaal, 3 zaagbladen voor roestvrij staal en gietijzer, en 3 zaagbladen met titaniumcoating die extra lang mee gaan. Grijp je kans en test het verschil!

Koop nu voor €150,00

Komschijven: Toepassingsset

Ontdek de kracht van Hilti komschijven voor verschillende toepassingen met dit try-out pakket! Inclusief 5 ultimate diamant komschijven: voor universeel gebruik, voor de fijne afwerking, voor abrassief beton, voor dunne coatings en voor uiterst efficiënt en krasvrij werken. Bestel nu en test ze zelf!

Koop nu voor €350,00

Komschijven: Vergelijkingsset

Ontdek de veelzijdigheid van Hilti komschijven met dit try-out pakket! Inclusief 18 diamant komschijven: 6 standaard komschijven, 6 premium komschijven met een snellere slijpsnelheid en langere levensduur, en 6 ultimate komschijven voor ultieme prestaties en levensduur. Koop nu en vind de beste schijf voor jouw werk!

Koop nu voor €600,00