KALIBREER EN TEST UW HILTI-GEREEDSCHAP

Onderhoudsservice

Hilti calibration service

Om uw Hilti meetapparatuur te testen en opnieuw af te stellen bieden wij een kalibratieservice voor de volgende producten:

Meet- en detectiesystemen*

  • Lasermeetapparatuur (1 februari 2020 - heden)
  • Lijn- en puntlasers (1 februari 2020 - heden)
  • Roterende lasers (1 februari 2020 - heden)
  • Detectiesystemen (1 februari 2020 - heden)
  • Robotic total stations en theodoliten (1 februari 2020 - heden)

Perssystemen

  • Perstangen (1 februari 2020 - heden)**
  • Persbekken en -ringen (1 februari 2020 - heden)***

Slagmoersleutels ****

Slagmoersleutels met adaptieve koppelmodule (1 februari 2020 - heden)

Onze Hilti-producten zijn ontworpen om te werken met hoge precisie. Soms kan de nauwkeurigheid echter worden verminderd door zware omstandigheden, zoals onjuiste opslag, temperatuurschommelingen of verkeerd gebruik. De nauwkeurigheid van een machine kan ook door de omstandigheden, waaronder het apparaat dagelijks wordt gebruikt, worden aangetast. 

Daarom raden wij aan om uw apparatuur regelmatig te laten kalibreren, tenminste eenmaal per jaar. 

In bepaalde gevallen kan het nodig zijn om gereedschap frequenter te laten kalibreren. Controleer aan de hand van uw Interne Kwaliteitsbeleid wat de vereisten zijn voor uw bedrijf. 

Wij raden eveneens aan om regelmatig praktijktesten uit te voeren, met name voorafgaand aan kritische meetopdrachten en wanneer gereedschap heeft blootgestaan aan zware omstandigheden.

* Fabriekskalibratie incl. kalibratiecertificaat

** Test incl. servicecertificaat

*** Visuele inspectie incl. testcertificaat

**** Proefcertificaat met specificaties

NEEM CONTACT OP MET ONZE KLANTENSERVICE

VEEL GESTELDE VRAGEN over KALIBRATIE EN METINGEN

Waarom is het nodig om mijn gereedschap te kalibreren?

De gereedschappen van Hilti zijn ontworpen voor nauwkeurige metingen, maar kunnen beschadigd raken of onnauwkeurig worden als gevolg van externe factoren, zoals temperatuurschommelingen, luchtdruk, onjuiste opslagomstandigheden of door zwaar dagelijks gebruik. 

Hoe vaak dien ik mijn Hilti-gereedschappen te kalibreren?

Ons advies is regelmatig, tenminste eenmaal per jaar te kalibreren. Controleer aan de hand van het Interne Kwaliteitsbeleid van uw bedrijf wat noodzakelijk is voor uw bedrijf. Wij raden eveneens aan om regelmatig praktijktesten uit te voeren, met name voorafgaand aan kritische meetopdrachten en wanneer gereedschap heeft blootgestaan aan zware omstandigheden. Raadpleeg voor gebruik ook de gebruikshandleiding van het gereedschap.  

Met wie neem ik contact op voor kalibratie?

U kunt contact opnemen met uw lokale accountmanager van Hilti of bel naar de klantenservice op 010-519 11 11

Ontdek ons meetportfolio

Nieuw: PR 40G-22

Ontdek het nu