- Home
- Services & Downloads
- Downloads
- Advies over digitalisering
- Whitepaper automatisering in de bouwindustrie

DE OPKOMST VAN DE ROBOT OP DE WERKPLEK
Hoe automatisering de bouwindustrie kan helpen
Robots staan klaar om ons te helpen de grootste uitdagingen van onze sector aan te pakken: inefficiënties, lage productiviteit en tekort aan arbeidskrachten. Benieuwd naar het hele verhaal? Download hieronder de whitepaper.
PRODUCTIVITEIT VERHOGEN OP DE BOUWPLAATS
Terwijl de industrie groeit, hapert de productiviteit
De productiviteit in de bouw is in 20 jaar nauwelijks gegroeid. Een kleine productiviteitsstijging kan al een groot verschil maken: volgens sommige schattingen zou een productiviteitsstijging van 1% de industrie tot 88 miljard euro per jaar kunnen besparen.
KUNNEN ROBOTS HELPEN?
van de bouwbedrijven
zegt er niet in te slagen de nodige arbeidskrachten te vinden
van de bouwtaken
kan worden geautomatiseerd
van de bouwbedrijven
investeert al in technologie om taken van arbeidskrachten aan te vullen
kan met volledige digitalisering worden bespaard
door de niet-residentiële wereldwijde bouwindustrie in 10 jaar tijd
BEREID U VOOR OP DE TOEKOMST MET AUTOMATISERING

Evalueer alle workflows van begin tot eind

Identificeer inefficiënties binnen de processen

Vind manieren om deze processen te automatiseren
Mede dankzij BIM doen geautomatiseerde technologieën nu al hun intrede en deze technologieën kunnen samenwerken om nog meer waarde te leveren. De gedigitaliseerde workflows van BIM creëren data waar robots toegang toe hebben en die ze direct kunnen gebruiken.
WAT KUNNEN ROBOTS VOOR U DOEN?
Ze kunnen het beste de alledaagse, repetitieve of gevaarlijke taken uitvoeren die buitengewone kracht, nauwkeurigheid of snelheid vereisen.
AUTOMATISERING KAN U HELPEN...

Middelen opnieuw toe te wijzen
Robots kunnen mensen vrijmaken om de meer bevredigende, hoogwaardige taken uit te voeren.

Deadlines te halen
Robots kunnen helpen de tijdlijnen te verkorten door 's nachts te werken en kunnen herstellingswerkzaamheden door menselijke fouten voorkomen.

Kosten te verminderen
Robots kunnen helpen om verzekeringskosten te verlagen, bijvoorbeeld door menselijke risico's te verkleinen.

Gezondheid te verbeteren en veiligheid te verhogen
Robots kunnen veeleisende of gevaarlijke taken uitvoeren en werken in omstandigheden die onveilig zijn voor mensen.
Neem contact met ons opLaat mensen en robots samenwerken en hun krachten bundelen
Automatisering kan helpen om tekorten aan arbeidskrachten te verminderen door talenten van mens en robot te bundelen. Robots hebben bijvoorbeeld mensen nodig om hun middelen te beheren en hun taken te programmeren. Dit kan de productiviteit van oudere, ervaren bouwvakkers verhogen en tegelijkertijd helpen om meer digital native kandidaten aan te trekken.
AAN DE SLAG MET AUTOMATISERING
Tip: identificeer automatiseringskansen voordat uw concurrenten dit doen
Een digitale strategie begint met een eenvoudige ROI-beoordeling. U kunt vervolgens budgetten en KPI's vastleggen die uw managers in staat stellen om nieuwe technologieën uit te proberen. Met een op de lange termijn hogere productiviteit door de inzet van robots, bent u in de toekomst beter gepositioneerd dan concurrenten.
BENT U NIEUWSGIERIG NAAR DE TOEKOMST VAN DE BOUW?
Vul het contactformulier in en wij sturen u de whitepaper per e-mail toe.