DGH 150-betonslijper
New productArtikel #r10283834
Betonslijper voor zware vlakslijpwerkzaamheden, het opruwen van beton en verwijderen van verf en coatings
- Diameter slijpschijf: 150 mm
- Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 zonder accu: 5.6 kg
- Basis materiaal: Beton, Coatings, Lijm, Epoxy, Cement
Klanten zochten ook naar Betonfrees, Saneerfrees, Betonslijper, Frees of Betonschuurmachine
- Alle klussen sneller gedaan. Tot 100% hogere verwijderingssnelheid dan haakse slijpers dankzij een zeer efficiënte motor van 2100 W die het koppel levert voor zware toepassingen in combinatie met Hilti-komschijven die zijn geoptimaliseerd voor maximale prestaties
- Koolborstelloze motor. Stofbestendige motor helpt de betonvlakslijper tot 10x langer mee te gaan dan een conventionele slijper met een geborstelde motor
- Voor comfort geoptimaliseerde ergonomie. Opnieuw ontworpen handgreep voor controle en comfort tijdens vloertoepassingen, plus eenvoudigere electie van schakelaars en tandwielen
- Snelstopsysteem. Stopt de komschijf binnen twee seconden nadat de betonslijper is uitgezet
- Nagenoeg stofvrij. Geïntegreerde stofkap met randopening en hoogte-instelling om stof in de lucht te beperken op uw werkplek
- Vlakslijpen van beton, mortel en tegels
- Verwijderen van verf, epoxy, lijm en andere coatings die op het beton zitten


- Onderhoud is tot max. 2 jaar kosteloos, incl. slijtende onderdelen, afhaling en teruglevering
- Na een kostenvrije periode geldt een plafond voor reparatiekosten van max. 40% van de prijs van een vergelijkbaar nieuw apparaat
- een kostenvrije periode van 3 maanden na elke reparatie
- 20 Jaar productgarantie op de onderdelen en productiefouten
- Exclusief gebruik van originele Hilti-onderdelen

Wij beheren uw tools zodat u uw bedrijf kunt beheren.
- Individuele labels en online inzage zorgen voor de transparantie van het gereedschappenbestand.
- De maandelijkse vergoeding dekt alle kosten voor het gereedschap, de service en de reparatiekosten en draagt bij aan een absolute kostenbeheersing en administratieve efficiëntie.
- Hoogwaardige gereedschappen en de nieuwste technologie helpen de productiviteit op de werklocatie te verhogen.
- Leengereedschappen tijdens een reparatie zorgen dat productieverlies voorkomen wordt.
- Tijdelijke gereedschappen voor piekperiodes en speciale toepassingen helpen de investeringskosten te verlagen.
Technische gegevens
Documenten
-
- Gebruikshandleiding DGH 150 (01), Oekraïens, Deens, Fins, Servisch, Kroatisch, Koreaans, Russisch, Arabisch, Turks, Noors, Grieks, Italiaans, Engels, Japanse, Techisch, Spaans, Roemeense, Zweedse, Nederlands, Chinees, Portugees, Duits, Litouws, Bulgarian, Pools, Estlands, Slowaaks, Frans, Hongaars, Lets, Kazachse, Sloveens, [ 4.5 MB ]