AG 5D-22 haakse accuslijper (125 mm)
New productArtikel #r13009737
Koolborstelloze haakse accuslijper met dodemansschakelaar voor dagelijks zagen en slijpen met schijven tot 125 mm (Nuron accuplatform)
- Nominale spanning: 21.6 V
- Schijfdiameter: 125 mm
- Gewicht gereedschapshuis: 2.1 kg
Klanten zochten ook naar Accu slijper, Doorslijper op accu, Accu slijptol, Haakse slijper accu of Haakse slijper op accu
- Compacte, haakse accuslijper van 125 mm voor dagelijks zagen en slijpen op de bouwplaats
- Meer slijpen per acculading: verlengde levensduur dankzij de combinatie van koolborstelloze motor en langere levensduur van Nuron accu's
- Active Torque Control (ATC): stopt het draaien van de slijper als de schijf vastloopt
- Uitgebreide veiligheidskenmerken: dodemansschakelaar, schijfrem, zachte start en automatische uitschakeling
- Verbeterde ergonomie: laag gewicht en comfortabele balans maken de slijper minder vermoeiend in gebruik in elke positie
- Doorslijpen van wapening, buizen en plaatmetaal
- Zagen en slijpen van beton, metselwerk, steen of dakpannen
- Inkepen, slijpen, ontbramen en afwerken van metalen oppervlakken

- Onderhoud is tot max. 2 jaar kosteloos, incl. slijtende onderdelen, afhaling en teruglevering
- Na een kostenvrije periode geldt een plafond voor reparatiekosten van max. 40% van de prijs van een vergelijkbaar nieuw apparaat
- een kostenvrije periode van 3 maanden na elke reparatie
- 20 Jaar productgarantie op de onderdelen en productiefouten
- Exclusief gebruik van originele Hilti-onderdelen

Wij beheren uw tools zodat u uw bedrijf kunt beheren.
- Individuele labels en online inzage zorgen voor de transparantie van het gereedschappenbestand.
- De maandelijkse vergoeding dekt alle kosten voor het gereedschap, de service en de reparatiekosten en draagt bij aan een absolute kostenbeheersing en administratieve efficiëntie.
- Hoogwaardige gereedschappen en de nieuwste technologie helpen de productiviteit op de werklocatie te verhogen.
- Leengereedschappen tijdens een reparatie zorgen dat productieverlies voorkomen wordt.
- Tijdelijke gereedschappen voor piekperiodes en speciale toepassingen helpen de investeringskosten te verlagen.