HAS 5,8 ankerstang
New productArtikel #r19961314
Voorgezaagde ankerstang voor injecteerbare hybride/epoxy-verankering in beton en metselwerk (niet voor HVU2-capsules)
- Materiaal, corrosie: Koolstoftaal, kwaliteit 5.8, verzinkt
- Omgevingsomstandigheden: Binnen, droge omstandigheden, Buiten (meer dan 1km van de kust), Kustgebieden / wegen met strooizout
- Basismaterialen: Beton (gescheurd), Beton (ongescheurd), Metselwerk (hol), Metselwerk (massief)
Delen
Klanten zochten ook naar stang, draadeind, rvs ankerstang, draadstang of ankerstang
Functionaliteiten
- Breed diameterbereik beschikbaar – M8 - M20 op verschillende lengtes, voor installaties met hoge productiviteit in dagelijkse toepassingen
- Verbeterde toepassingsveiligheid – al opgenomen in ETAs van HIT chemische anker mortel
- inspectie-certificaat 3.1 – bevestiging van materiaal en mechanische eigenschappen beschikbaar op verzoek
- Eén ankerstang voor alle Hilti HIT chemische anker mortels
- Verhoogde productiviteit – gelijk de juiste maat, dus geen meterstangen meer verzagen.
Toepassingen
- Geschikt voor gebruik met alle Hilti HIT chemische anker mortels
- Geschikt voor bevestiging in beton en andere basismaterialen
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.