S-MS 31PS zelfborende plaatmetalen schroeven
New product PremiumArtikel #r10986237
Zelfborende schroef (roestvrij staal A2) met sluitring voor spaanloze bevestiging van dun plaatstaal (tot 2x 1,0 mm)
- Grootte onderlegring: 12 mm
- Basismaterialen: Koolstofstaal, Aluminium
- Omgevingscondities: Droge binnenruimte, Binnenomgevingen met tijdelijke condensatie, Buiten, landelijke of stedelijke omgeving met lage vervuiling, Buiten met gemiddeld concentratie van vervuiling
Delen
Klanten zochten ook naar Overlap schroef, Schroeven, Spaanloze schroef, Zelfborende schroef of Schroef, TEX, TEKS
Functionaliteiten
- Zelfborende schroef voor snelle montage in één stap
- Snelle en scherpe schroefpunt voor spaanloze bevestiging en geen werk om metaalsplinters te verwijderen
- Bolkop voor verbeterde esthetiek en betere toegankelijkheid in krappe ruimtes
- Perfect Sealing (PS)-functie – speciaal ontworpen geometrie onder de kop die overmatige compressie van de EPDM-ring voorkomt en helpt om op betrouwbare wijze water af te sluiten
- Geen boorkrullen: geen corrosie op metaalplaten door roestende boorkrullen
Toepassingen
- Bevestigen van dun plaatstaal (tot 2x 1,0 mm)
- Roestvrij staal (A2) voor bevestiging in licht corrosieve omgevingen
- Overlappende verbindingen tussen metaalprofielplaten en sandwichpanelen verbinden
- Voor toepassingen waarvoor waterdichte bevestigingen nodig zijn - inclusief sluitring van 12 mm
- Bevestiging van aluminium op stalen of aluminium onderconstructies
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.