S-MD 21 Z zelfborende metalen schroeven
New product PremiumArtikel #r3756
Zelfborende schroef (verzinkt koolstofstaal) met opgedrukte flens voor dunne metaal-op-metaal sluitingen (tot 3 mm)
- Grootte onderlegring: 15 mm
- Basismaterialen: Koolstofstaal
- Omgevingscondities: Droge binnenruimte
Delen
Klanten zochten ook naar Overlap schroef, Schroeven, Spaanloze schroef, Zelfborende schroef of Schroef
Functionaliteiten
- Zelfborende schroef voor snelle montage in één stap
- EPDM rubberen ring – zorgt voor een betrouwbaardere afdichting tegen water
- Snelle en robuuste boorpunt
- Voor betrouwbare bevestigingen met gedefinieerde belastingswaarden
- Aantrekkelijk uiterlijk – de schroefkop kan gekleurd worden zodat deze bij de gevel past
Toepassingen
- Bevestiging van plaatstaal en profielen op stalen onderconstructie en framewerk, met of zonder tussenliggende isolatielagen
- Gegalvaniseerd koolstofstaal voor bevestiging in droge binnenomgevingen
- Dunne metaal-op-metaalverbindingen (tot 3 mm)
- Vooral geschikt voor cassettesysteemwanden op HTU-instort ankerrails, C/U-profielen enz.