S-MD05SS zelfborende metalen schroeven
New product
Premium
Artikel #r4785149
Zelfborende schroef (A4 roestvrij staal) zonder sluitring voor dikke metaal-op-metaal sluitingen (tot 12 mm)
- Basismaterialen: Koolstofstaal
- Omgevingscondities: Droge binnenruimte, Binnenomgevingen met tijdelijke condensatie, Buiten, landelijke of stedelijke omgeving met lage vervuiling, Buiten met gemiddeld concentratie van vervuiling, Buiten, gebieden met zware industriële vervuiling, Dicht bij wegen, Kustgebieden
- Schroefdiameter d: 5.5 mm
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- Zelfborende schroef voor snelle montage in één stap
- Snelle en robuuste boorpunt
- Voor betrouwbare bevestigingen met gedefinieerde belastingswaarden
- Aantrekkelijk uiterlijk – de schroefkop kan gekleurd worden zodat deze bij de gevel past
- Betrouwbare en corrosiebestendige bevestigingen
Toepassingen
- Bevestiging van plaatstaal en profielen op stalen onderconstructie en framewerk, met of zonder tussenliggende isolatielagen
- Roestvrij staal (A4) voor bevestiging in sterk corrosieve omgevingen
- Dikke metaal-op-metaalverbindingen (tot 12 mm)
- Bevestiging van aluminium gevelsystemen
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.