S-AD 01 S zelfborende metalen schroeven
New product PremiumArtikel #r5428
Zelfborende schroef (A2 roestvrij staal) zonder ring voor bevestiging van aluminium gevelplaten (tot 4 mm)
- Grootte onderlegring: 13 mm
- Basismaterialen: Aluminium
- Omgevingscondities: Droge binnenruimte, Binnenomgevingen met tijdelijke condensatie, Buiten, landelijke of stedelijke omgeving met lage vervuiling, Buiten met gemiddeld concentratie van vervuiling
Delen
Klanten zochten ook naar Overlap schroef, Schroeven, Spaanloze schroef, Zelfborende schroef of Schroef
Functionaliteiten
- Zelfborende schroef voor snelle montage in één stap
- Snelle en robuuste boorpunt
- Voor betrouwbare bevestigingen en hoge belastingen
- Vrij draaiende zone onder de kop voor betrouwbaardere vaste en zwevende verbindingen
- Aantrekkelijk uiterlijk – de schroefkop kan gekleurd worden zodat deze bij de gevel past
Toepassingen
- Bevestiging van aluminium gevelsystemen
- Roestvrij staal (A2) voor bevestiging in licht corrosieve omgevingen
- Dunne metaal-op-metaalverbindingen (tot 4 mm)
- Aluminiumbeugels aan aluminiumprofielen bevestigen