Brandwerende CP 644 kraag
New product UltimateArtikel #r3069
Achteraf aan te brengen brandwerende kraag met een verzinkt stalen behuizing om een brand- en rookbarrière rondom bestaande pijpdoorvoeringen te maken
- Goedkeuringen: Z-19.15-1781, Z-19.17-1577
- LEED VOC: 7.6 g/l
- Expansieverhouding (onbeperkt, tot): 1:17
Delen
Klanten zochten ook naar Brandwerende manchet, Brandmanchet, Kraagbus, Firestop manchet of Manchette
Functionaliteiten
- Ontworpen om de brandwering van brandbare buizen door brandwerende muren en vloeren te vereenvoudigen
- Vergrendelmechanisme voor snellere en eenvoudigere sluiting
- Flexibele haakpositionering voor eenvoudige bevestiging
- Kan worden gedeïnstalleerd
- Kan eenvoudig visueel worden geïnspecteerd
Toepassingen
- Afdichting van brandbare buizen met een diameter van 32 mm tot 250 mm in doorvoeren door brandwerende muren en vloeren
- PVC-, HDPE-, PP- en ABS-buizen
- Buizen met geluidsisolatie
- Muren vanaf 100 mm dikte en vloeren vanaf 150 mm dikte
- Kabelbundels