DCH 300 elektrische doorslijpmachine
New productArtikel #r3941
Elektrische doorslijpmachine voor zagen uit de hand door beton, metselwerk en metaal tot 120 mm dik
- Schijfdiameter: 305 mm
- Zaagdiepte: 120 mm
- Geen belasting toerental: Versnelling 1: 4900 rpm
Klanten zochten ook naar Doorslijper, Diamant slijpmachine, Doorslijpmachine, Slijper of Diamantzaag
- Biedt veel grotere zaagdiepte dan haakse slijpers - zagen van 120 mm dik materiaal mogelijk met een blad van 305 mm
- De omgekeerde bladrotatie leidt de zaag weg van het lichaam van de bediener - dit maakt het zagen eenvoudiger en veiliger
- Zorgt voor een nagenoeg stofvrije werkplek bij gebruik met een compatibele Hilti stofzuiger
- Bereik een nog grotere productiviteitswinst met de speciaal ontwikkelde Hilti doorslijpschijven
- Bescherming tegen oververhitting en overbelasting – verlengt de duurzaamheid van de machine en verbetert de veiligheid van de gebruiker
- Doorslijpen van gewapend beton, granieten trottoirbanden, betonplaten, baksteen en metselwerk blokken
- Doorslijpen van metalen balken, stalen buizen en wapeningsstaal
- Het maken van tijdelijke zaagsnedes voor gecontroleerde sloop
- Maken en vergroten van openingen voor deuren, vensters en schachten


- Onderhoud is tot max. 2 jaar kosteloos, incl. slijtende onderdelen, afhaling en teruglevering
- Na een kostenvrije periode geldt een plafond voor reparatiekosten van max. 40% van de prijs van een vergelijkbaar nieuw apparaat
- een kostenvrije periode van 3 maanden na elke reparatie
- 20 Jaar productgarantie op de onderdelen en productiefouten
- Exclusief gebruik van originele Hilti-onderdelen

Wij beheren uw tools zodat u uw bedrijf kunt beheren.
- Individuele labels en online inzage zorgen voor de transparantie van het gereedschappenbestand.
- De maandelijkse vergoeding dekt alle kosten voor het gereedschap, de service en de reparatiekosten en draagt bij aan een absolute kostenbeheersing en administratieve efficiëntie.
- Hoogwaardige gereedschappen en de nieuwste technologie helpen de productiviteit op de werklocatie te verhogen.
- Leengereedschappen tijdens een reparatie zorgen dat productieverlies voorkomen wordt.
- Tijdelijke gereedschappen voor piekperiodes en speciale toepassingen helpen de investeringskosten te verlagen.