WSR 900-PE-reciprozaag
New productArtikel #r2885
Reciprozaag gemaakt voor dagelijks sloopwerk en zagen op lengte met minimale vibratie
- Basis materiaal: Metaal, Hout, Mineraal
- Slaglengte: 32 mm
- Slagfrequentie: 2700 slagen / minuut
Klanten zochten ook naar Reciprozaagmachine, Zaagmachine, Reciprozaag, Recipro zaagmachine of Recipro
- Reciprozaag met hoge prestaties voor het slopen van dunnere metalen, kunststof en hout. Vooral voor mechanische en elektrische installaties
- Hoog vermogen/gewicht-verhouding. Deze reciprozaag heeft een betere balans tussen hoog vermogen en een lichter gereedschap
- Geavanceerde ergonomie met Active Vibration Reductieon. Ontworpen voor stevige grip met twee handen, om soepel door metaal, hout en platen te zagen
- Zaagblad quick lock - beperk de tijd die u besteedt aan bladen wisselen
- Dankzij de Actieve Vibratie Reductie (AVR) is het veel minder vermoeiend om het gereedschap te gebruiken, waardoor de dagelijkse productiviteit wordt verhoogd
- Hout zagen tot 60 mm dikte
- Zagen van stalen buizen tot 60mm met dunne wand
- Zagen door dunnere houten balken met nagels
- Slopen van standaard sanitaire en verwarmingsbuizen
- Zagen van gipsplaat en sandwichpanelen

- Onderhoud is tot max. 2 jaar kosteloos, incl. slijtende onderdelen, afhaling en teruglevering
- Na een kostenvrije periode geldt een plafond voor reparatiekosten van max. 40% van de prijs van een vergelijkbaar nieuw apparaat
- een kostenvrije periode van 3 maanden na elke reparatie
- 20 Jaar productgarantie op de onderdelen en productiefouten
- Exclusief gebruik van originele Hilti-onderdelen

Wij beheren uw tools zodat u uw bedrijf kunt beheren.
- Individuele labels en online inzage zorgen voor de transparantie van het gereedschappenbestand.
- De maandelijkse vergoeding dekt alle kosten voor het gereedschap, de service en de reparatiekosten en draagt bij aan een absolute kostenbeheersing en administratieve efficiëntie.
- Hoogwaardige gereedschappen en de nieuwste technologie helpen de productiviteit op de werklocatie te verhogen.
- Leengereedschappen tijdens een reparatie zorgen dat productieverlies voorkomen wordt.
- Tijdelijke gereedschappen voor piekperiodes en speciale toepassingen helpen de investeringskosten te verlagen.