- Home
- Solutions
- Toepassing
- Innovaties in de droogbouw
- Verlaagd plafond

Bevestigingssystemen voor verlaagde plafonds
Snelle, betrouwbare en eenvoudige oplossingen voor werken boven het hoofd
Bovenhoofds boren is verleden tijd met de nieuwe plafondclips van Hilti! Met onze geschoten montage oplossing schiet je de plafondclip direct in het beton. Voor lichte tot middelzware verlaagde- en systeemplafonds. Makkelijker, sneller en volledig gecertificeerd.
Benieuwd naar de plafondclips?

Voorbeelden van bevestigingsoplossingen
X-SC ophangclips - De meest productieve oplossing
Verhoog uw productiviteit en bevestig uw plafondhangers duidelijk sneller zonder te boren. Daarnaast profiteert u van een hoog comfort tijdens het werken boven het hoofd dankzij verminderde blootstelling aan stof en geluid. Keuze uit 3 verschillende ophangclips:
- X-SCO/N universele clip voor oogdraad en noniushangers
- X-SCH clip voor draadhaken
- X-SCR clips voor M6- of M8-draadstangen
Schroefanker HUS3-P - Comfortabel en veilig
Het HUS3-P-schroefanker is ideaal voor het eenvoudig en comfortabel verwerken van verlaagde plafonds met slechts enkele handelingen. U schroeft het anker er simpelweg in het plafond, waardoor het hameren overbodig wordt.
Naar het schroefanker HUS3-PWiganker DBZ - Goedkoop en bewezen
Het DBZ segmentanker heeft bewezen een eenvoudige en goedkope oplossing te zijn. Ze worden betrouwbaar bevestigd door middel van visuele inspectie en er is geen gereedschap voor nodig - een hamer is voldoende.
Naar het segmentanker DBZHFB slagpluggen - Eenvoudig en betrouwbaar
Wanneer een eenvoudige, betrouwbare en bewezen oplossing nodig is, kan HFB het juiste anker zijn. Het kan eenvoudig worden geïnstalleerd met een combihamer zoals TE 4-A22 in combinatie met het nieuwe montagegereedschap voor een kosteneffectieve oplossing volgens de Hilti-kwaliteitsnormen.
Naar de HFB keilnagelsApparaten voor het bevestigen van het verlaagde plafond

DX 6 kit
Volautomatische kruitschiethamer voor losse nagels of nagels op strip
Naar de kruitschiethamer DX 6SID 4-22 (Nuron)
Compacte borstelloze accu-slagmoersleutel, geoptimaliseerd voor een betrouwbaardere en efficiëntere bevestiging op beton, staal en hout (Nuron accu platform)
Naar de accu-slagmoersleutel SID 4-22
TE 4-22 (Nuron)
Compacte SDS Plus accuboorhamer met onze beste vermogen-gewichtsverhouding, ideaal voor boorwerkzaamheden boven het hoofd (Nuron accu platform)
Naar de accuboorhamer TE 4-22SD 5000-22 (Nuron)
Gipsplaatschroevendraaier op een krachtige Nuron-accu voor meer koppel en meer schroeven per acculading bij het bevestigen van lichtgewicht gipsplaten, houten panelen en gevelbekleding
Naar de accu-gipsplaatschroevendraaier SD 5000-22PM 50MG-22
Compacte multilijnlaser - zelfnivellerende groenlichtlaser 3 x 360 graden voor het sneller uitzetten van loodlijnen en rechte hoeken, nivelleren en uitlijnen (Nuron accu platform)
Naar de multilijnlaser PM 50MG-22