- Home
- Solutions
- Toepassing
- Installatiesystemen voor lichte toepassingen

Het installatiesysteem voor lichte belastingen
Hilti MM – Je railsysteem voor leidingen en kabels
Het Hilti MM-railsysteem is het ideale montagesysteem voor toepassingen met geringe lasten. Het valt op door zijn hoge standaardisering en de extreem snelle installatie. Het is perfect voor verwarming, ventilatie, koude- en elektrische installaties in woningbouw, maar ook voor commerciële gebouwen zoals kantoren of winkels.
Wil je ons MM-railsysteem eens in het echt zien? Dan maak je eenvoudig een afspraak voor een vrijblijvende demonstratie!
Het MM-railsyteem voor een efficiënte buis- en ventilatiemontage
Bij installaties in technisch projecten (TGA), zoals verwarmingsbuizen, koelleidingen, verswaterleidingen of voor ventilatie hebben de montagesystemen zich in de laatste jaren miljoenen keren bewezen. Omdat deze installaties voornamelijk boven het hoofd moeten worden uitgevoerd, wordt gezocht naar een licht, maar gestandaardiseerd en snel te installeren montagesysteem.
Het MM-railsysteem is perfect hiervoor: Het lichte railsysteem met optimaal afgestemde ankers en productieve bevestigingsmogelijkheden voor beugels maakt een efficiënte installatie mogelijk. Zo kun je je projecten uiterst flexibel, snel en zeker afronden.
De belangrijkste componenten van het MM-railsysteem
Schroefanker – past altijd in de installatierail
Schroefanker HUS3-P is speciaal voor de bevestiging van installatierails ontwikkeld.
Door zijn brede maar zeer vlakke bolcilinderkop is het schroefanker het ideale anker voor de directe bevestiging van een MM-installatierail op een betonnen ondergrond. Omdat het overal in de langwerpige gaten in de rail kan worden toegepast, biedt het maximale flexibiliteit. Door de vlakke kopvorm kunnen beugelzadels direct over de ankers worden geschoven.
Naar HUS3-P schroefankerVoorgemonteerde beugelzadels
Met de voorgemonteerde beugelzadels MM-ST werk je zeer efficiënt.
Bij de montage van de beugels zijn enkele onderdelen nodig: Beugelzadel, draadbout, borgmoer. Werk optimaal en betrouwbaar met de voorgemonteerde beugelzadels MQA-ST. Voer eenvoudig de installatierail in, in de juiste positie schuiven, moer aandraaien en klaar!
Naar MM-ST beugelzadelVoorgemonteerde hoek
Met de voorgemonteerde clip MM-A-90 is de positionering bijzonder comfortabel.
Werk je nog met losse componenent bij het verbinden van installatierails? Installatie is veel eenvoudiger en veiliger met de voorgemonteerde 90° hoek MM-A-90. Positioneren, op de knop drukken, klaar! De clip is voorgemonteerd en kan eenvoudig in de juiste positie worden afgesteld.
Naar MM-A-90 hoekVerbindingen aan stalen liggers
Met de flexibele balkklem MM-T-16-36 monteer je eenvoudig op stalen liggers.
Met de eenvoudige en zeer flexibele balkklem kunnen alle MM-installatierails op stalen liggers met een maximale klemdikte tot 23 mm worden bevestigd. De montage is aan beide zijden van de installatierails mogelijk, dus in de langwerpige gaten aan de ene zijde of in de sleuven aan de andere zijde.
Naar MM-T-16-36 balkklem
Je voordelen in één oogopslag
- Snelle, zekere en flexibele montagen met perfect op elkaar afgestemde componenten
- Korte montagetijd door kant-en-klare, voorgemonteerde componenten
- Eenvoudig assortiment van railverbinding, snelverbinders en voetplaten voor al je toepassingen met lichte belasting
- Zekere en snelle installatie op betonnen ondergrond met het beproefde schroefanker HUS3-P
- Flexibele montage op stalen liggers met slechts een balkklem

De optimale keuze – Keuzehulp voor installatiesystemen
Onze digitale Channel Calculator stelt je in staat om moeiteloos het optimale railsysteem en componenten voor je project te kiezen. Met slechts een paar klikken vind je passende oplossingen voor verschillende toepassingen, van leidingen, ventilatiekanalen, kabelgoten tot project specifieke toepassingen.
Je kiest je toepassingen en ontvangt zowel een tekening als onderdelenlijst met artikelnummers en product beschrijvingen voor je bestelling. Zo maak je je planningsproces eenvoudiger en bespaar je waardevolle tijd.