Toepassingsafbeelding MFT-VSI

Uw projectpartner bij geventileerde gevels

Energiezuinig, economisch en duurzaam

Hilti begeleidt u van het aanbod over de planning en uitvoering tot de succesvolle afronding van uw project.

Het type geventileerde gevel is een gevelsysteem dat bestaat uit een (aluminium) achterconstructie, thermische isolatie, ventilatie en bekleding. De ventilatieruimte scheidt de gevelbekleding (bescherming tegen weersinvloeden) van de isolatie en zorgt daardoor voor een technisch en bouwkundig functioneel en duurzaam systeem.

Afgezien van de esthetische aspecten biedt een geventileerde gevel ook een duurzame oplossing waar het gaat om energiezuinig bouwen. In overleg met constructeurs en aannemers optimaliseert het Hilti-engineeringteam de achterconstructie van de geventileerde gevel, die op elk project wordt afgestemd in overeenstemming met de stand van de techniek en de opgegeven eisen.

Het succes van een project begint bij de planning

De achterconstructie van een geventileerde gevel vormt de statische verbinding tussen het gebouw en de gevelbekleding. Vandaar dat er al tijdens de planning vele details moeten worden uitgewerkt. Een goede, optimaal op de vereisten afgestemde en economische planning voorkomt complicaties en vertragingen tijdens de montage en daaropvolgende structurele schade en is daarom de sleutel tot een hogere productiviteit en een economisch resultaat.

Nieuw!

Loading

FOX VI console in drie maten

Montage van de geventileerde gevel in 6 stappen

Inmeten van het bestaande gebouw met het total-station POS 15 van Hilti

Stap 1: Inmeten/scannen van het gebouw

Om eventuele onderdeeltoleranties te bepalen en hier tijdens de planning en uitvoering rekening mee te kunnen houden, is het raadzaam om de gevels vooraf digitaal in te meten of te scannen.

Dankzij hun intuïtieve bediening begeleidt het total-station u stap voor stap perfect door het inmeetproces.

Naar de total-stations Naar de scanners
Het bevestigen van consoles met de kruitschiethamer DX 6 van Hilti

Stap 2: Bevestiging van de consoles

Afhankelijk van de ondergrond zijn er verschillende manieren om consoles te verankeren.

Naar de kruitschiethamer DX 6 Naar de consoles
Isolatiebevestiging met de kruitschiethamer DX 6-IE van Hilti

Stap 3: Isolatiebevestiging

Thermische isolatie tot 200 mm is in beton eenvoudig en efficiënt te bevestigen middels geschoten montage. De combinatie van de kruitschiethamer DX 6, die ook kan worden gebruikt om de consoles te monteren, met de X-IE-isolatiebevestigingen vestigt de norm waar het gaat om veiligheid en snelheid. Daarnaast kan met de isolatiebevestiging HIF ook een boorverankering worden gerealiseerd.

Naar de DX 6-IE kruitschiethamer voor isolatie
Uitlijnen van profielen met de roterende laser PR 30-HVS A12 van Hilti

Stap 4: Uitlijnen van de profielen

Met de roterende laser PR 40-22 kunnen consoles en profielen snel en nauwkeurig worden uitgelijnd.

Naar de roterende laser PR 40-22
Montage van profielen met de Hilti slagschroefmachine op accu

Stap 5: Monteren profielen

  • Profielen: Hilti biedt een breed assortiment profielen aan, op aanvraag zelfs uitgevoerd in verschillende kleuren en op de door u gewenste maat
  • Montage: Voor de montage bieden wij passende schroeven en machines voor de bevestiging
Naar de profielen Naar de bijpassende schroeven Naar de slagschroefmachines op accu
Montage van panelen met RT 6-22 popnageltang op accu

Stap 6: Paneelmontage 

Panelen kunnen worden vastgeschroefd, verlijmd of met popnagels worden vastgezet. Popnagels plaatsen is een populaire optie, vooral als het oppervlak visueel aantrekkelijk moet zijn of als het snel moet.

Naar popnageltang op accu RT 6-22 Accessoires voor gevelsystemen Naar de zelftappende schroef S-HP02SS voor blinde bevestigingen Naar het achterinsnijdend anker voor steen HSU-R

Hilti-services voor de geventileerde gevel

Engineering Services

Wij bieden ondersteuning van het opstellen van de offerte en referentieopvlaktes tot een controleerbare technische uitwerking van uw aluminium achterconstructie.

Kom meer te weten over onze Engineering Services

Ankertrektesten

Juist bij verankeringen in metselwerk i.c.m. geventileerde gevels treffen we regelmatig ondergronden aan die vooraf moeten worden beoordeeld. Onze gecertificeerde werknemers controleren en documenteren bevestigingen conform de geldende richtlijnen of aan de hand van een gedefinieerde testbelasting om de belastbaarheid van uw ondergrond ten behoeve van de verdere uitwerking te bepalen.

Kom meer te weten over trektesten Maak direct een afspraak voor een trektest

Zuinigheid en duurzaamheid

Afgezien van de esthetische aspecten biedt een geventileerde gevel ook een duurzame oplossing waar het gaat om energiezuinig bouwen. Omdat ze modulair zijn kunnen alle bouwonderdelen van een geventileerde gevel gescheiden worden afgevoerd of worden gerecycled en hergebruikt.

In samenspraak met constructeurs en aannemers optimaliseert Hilti Engineering de achterconstructie van de geventileerde gevel, die op elk project wordt afgestemd in overeenstemming met de stand van de techniek en de opgegeven eisen.

Meer weten over de energiezuinigheid binnen de gebouwensector Uw duurzaamheidspartner

Partnerschappen en referenties

Het Haus der Wirtschaft in Oostenrijk
1 / 8
Het Haus der Wirtschaft in Oostenrijk

Gevelbekleding: Vezelcement | Paneelfabrikant: Rieder | Oppervlakte: 1900 m² | Hilti-onderbouw

De Dr. Hertha Firnberg Hauptschule in Oostenrijk
2 / 8
De Dr. Hertha Firnberg Hauptschule in Oostenrijk

Bekledingsmateriaal: Composiet, vezelcement | Hilti-onderbouw

Sloveense scholen in Oostenrijk
3 / 8
Sloveense scholen in Oostenrijk

Gevelbekleding: Vezelcement | Paneelfabrikant: Eternit | Hilti-achterconstructie

Woningcomplex Bednar Park in Oostenrijk
4 / 8
Woningcomplex Bednar Park in Oostenrijk

Gevelbekleding: Vezelcement | Paneelfabrikant: Eternit | Hilti-achterconstructie

Woningcomplex Sonnwendviertel in Oostenrijk
5 / 8
Woningcomplex Sonnwendviertel in Oostenrijk

Gevelbekleding: Vezelcement | Paneelfabrikant: Eternit | Hilti-achterconstructie

Gerber-Quartier in Duitsland
6 / 8
Gerber-Quartier in Duitsland

Gevelbekleding: Pleisterwerk | Paneelfabrikant: Knauf | Hilti-achterconstructie

Clientis Bank Leerau in Zwitserland
7 / 8
Clientis Bank Leerau in Zwitserland

Gevelbekleding: HPL | Paneelfabrikant: Fundermax | Oppervlakte: 1000 m² | Hilti-achterconstructie

Vulcano in Zwitserland
8 / 8
Vulcano in Zwitserland

Gevelbekleding: VSG-glas | Oppervlakte: 13.200 m² | Hilti-achterconstructie