- Home
- Solutions
- Toepassing
- Slijpen en polijsten van metaal
![Image alt text (optional)](/content/hilti/E3/NL/nl/business/trades/metal-fabrication/metal-grinding-and-polishing/_jcr_content/cta/image.coreimg.png/1701073783712/ag-4s-22.png)
Metaal slijpen en polijsten
Slijpmachines voor metaalbewerking van staal en roestvrij staal
Hoe fijner een oppervlak is voorgeslepen, hoe lager de ruwheid. Daardoor biedt het minder oppervlak voor corrosie. In de praktijk betekent dit dat je met een grove korrel begint en vervolgens overgaat op een steeds fijnere korrel totdat er geen ongeregeldheden meer zichtbaar zijn aan het oppervlak.
Het belangrijkste doel bij het slijpen van metaal is het verkrijgen van een glad geschuurd oppervlak zonder oneffenheden of groeven. Voorwaarde hiervoor is de combinatie van geschikte machines en schuurmiddelen.
Hoe fijner een oppervlak is voorgeslepen, hoe lager de ruwheid. Daardoor biedt het minder oppervlak voor corrosie. In de praktijk betekent dit dat je met een grove korrel begint en vervolgens overgaat op een steeds fijnere korrel totdat er geen ongeregeldheden meer zichtbaar zijn aan het oppervlak.
Flexibel slijpen met de haakse slijper op accu
![Slijpen met de haakse accuslijper AG 4S-A22](/content/hilti/E3/NL/nl/business/trades/metal-fabrication/metal-grinding-and-polishing/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text/image.img.1920.medium.jpg/1692014369976.jpg)
Door de toerentalregeling kun je met de handige haakse slijper op accu AG 4S-22 naast de standaard doorslijp- en slijpwerkzaamheden ook RVS eenvoudig polijsten of ontbramen. Door de elektronische noodstop en de schijfrem is de haakse slijper op accu ook veilig in gebruik.
Haakse slijper op snoer voor stationaire productie
Afhankelijk van de toepassing kunnen hogere prestaties cruciaal zijn. De haakse slijpers AG 125-13S en de AG 125-19SE met snoer voldoen wellicht beter aan uw wensen bij zware en lange slijpklussen in de werkplaats of op de bouwplaats. U kunt deze machines gebruiken om een groot scala aan materialen en oppervlakken te bewerken.
We helpen u graag bij het vinden van de juiste machine voor uw toepassing - op accu of met snoer.
Nog een Hilti-innovatie in de metaalbewerking
![Ontbramen met de rechte accuslijpmachine GDG 6-A22](/content/hilti/E3/NL/nl/business/trades/metal-fabrication/metal-grinding-and-polishing/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text_copy/image.img.1920.medium.jpg/1692014419787.jpg)
Slijpen, ontbramen, frezen of polijsten. Met zijn borstelloze motor en verschillende frezen kan de ergonomische GDG 6-22 rechte slijpmachine op accu deze taken snel en betrouwbaar aan. Het verwijderen van lasnaden, vergroten en aanbrengen van gaten of het lasklaar maken van leidingen is geen enkel probleem.
De rechte slijper is ook bijzonder geschikt voor het bewerken van moeilijk bereikbare plaatsen.
Bekijk de GDG 6-A22 rechte slijper
De juiste hardmetalen stiftfrezen voor de Hilti rechte slijper zijn verkrijgbaar in een groot aantal uitvoeringen, zowel bolvormig als cilindrisch.
![](https://i1.ytimg.com/vi/Gqdw1OBKtyE/hqdefault.jpg)
![](https://i1.ytimg.com/vi/Gqdw1OBKtyE/hqdefault.jpg)
In drie stappen naar een perfect gepolijst oppervlak
Voor de oplevering van een staalconstructie aan een klant, zoals een balkonreling of RVS bekleding, moet het materiaal worden gepolijst. Wat voor soort staalconstructie het ook is, met de Hilti slijpmachines kunt u direct aan slag en het werk flexibel plannen. In de video ziet u hoe u in slechts drie stappen een metalen oppervlak optimaal kunt polijsten.
![](https://i1.ytimg.com/vi/Gqdw1OBKtyE/hqdefault.jpg)
Passend gereedschap voor elke toepassing
Met de Hilti slijpmachines bieden we een complete systeemoplossing op accu voor het professioneel slijpen, afwerken en polijsten van metaal.
![Metaal schuren met GFB 6X-A22](/content/hilti/E3/NL/nl/business/trades/metal-fabrication/metal-grinding-and-polishing/_jcr_content/childSections/childsection_325963387/three_image_text_col_1914357124/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1692014484131/gfb6x.jpeg)
Bandvijl op accu GFB 6X-22
Met vier verschillende schuurarmen voor moeilijk bereikbare plaatsen.
Naar het product![Metaal polijsten met GTB 6X-A22](/content/hilti/E3/NL/nl/business/trades/metal-fabrication/metal-grinding-and-polishing/_jcr_content/childSections/childsection_325963387/three_image_text_col_1914357124/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1692014525870/gtb6x.jpeg)
Buisbandslijpmachine op accu GTB 6X-22
Slijpen en polijsten van roestvrijstalen leuningen in slechts twee stappen.
Naar het productDat is mogelijk ook voor u interessant
![Metaal snijden met een accu-doorslijpmachine](/content/hilti/E3/NL/nl/business/trades/metal-fabrication/metal-grinding-and-polishing/_jcr_content/childSections/childsection_325963387/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1692014621475/ag5d-22.jpeg)
Doorslijpen van staal en RVS
Het assortiment slijpmachines is net zo gevarieerd als het materiaal zelf.
Meer informatie![Metaal boren met SF 6-A22](/content/hilti/E3/NL/nl/business/trades/metal-fabrication/metal-grinding-and-polishing/_jcr_content/childSections/childsection_325963387/three_image_text_col/image_text_column_1_/image.coreimg.jpeg/1692014659963/sf6-22-3.jpeg)
Metaal boren en voormontage
Krachtige schroefboormachines op accu voor het boren, monteren, schroeven en verankeren van metaal.
Meer informatie