- Home
- Solutions
- Toepassing
- Innovatieve steekverbindingen in de houtbouw

De innovatieve verbinding in de houtbouw
Zo eenvoudig is hout-op-beton of hout-op-hout met de HCW
De HCW houtverbinder opent nieuwe mogelijkheden voor de verbinding van hout met beton en hout met hout. Het houtverbindingselement wordt al tijdens de prefabricage in het bouwonderdeel gemonteerd en op de bouwplaats met boutankers of stokschroeven op de ondergrond vastgezet. Wij begeleiden u volledig met innovatieve producten, digitale meettechniek en advies direct op locatie.
Werk nu ook met het ETA-goedgekeurde systeem sneller op uw bouwplaats via productievere werkprocessen.
Dit is wat de HCW kan doen met de sokkelverbinding

Tot nu toe waren de uitlijn- of montagedrempel en de hoekbevestiging doorslaggevend bij het bevestigen van geprefabriceerde houten elementen op beton. Beide methoden worden gebruikt voor een correcte positionering en nivellering op de vloerplaat.
Met de HCW houtverbinder bereikt u beide doelen met aanzienlijk minder moeite. Vanuit uw werkvoorbereiding brengt u het bevestigingspunt met behulp van digitale meettechniek foutloos naar de bouwplaats en versnelt u op deze manier het montageproces van uw houtconstructie. De gebruikelijke ergernissen door niet-aansluitende onnauwkeurigheden tussen betonbouw en houtbouw behoren tot het verleden.
Door de exacte positionering van de HCW houtverbinder worden trek- en dwarskrachten precies opgenomen waar deze gedimensioneerd werden. Dit zorgt voor een optimaal gebruik van materiaal.
HCW vanaf de eerste verdieping

De HCW houtverbinders zijn ontworpen voor gebruik in hout-beton - maar blijven daar niet toe beperkt. Ook hout-hout-verbindingen zijn conform ETA goedgekeurd.
Vanaf de eerste verdieping wordt de HCW houtverbinder gebruikt in combinatie met de HSW stokschroef. Naast de nieuwbouw kan deze ook worden gebruikt voor latere toevoegde verdiepingen of in de bestaande bouw.
Positionering en nivellering worden uitgevoerd door constructieve details in de houtelementen. De wandelementen worden extra uitgelijnd door het gebruik van HCW houtverbinders in de plafondelementen.
Hoe integreer ik de HCW in mijn werkprocessen?

Statische berekening
- Bevestigingsmiddelen met ETA-goedkeuring
- Belastingwaarden beschikbaar in de technische handleiding
- Ontwerpsoftware beschikbaar
- HCW neemt belastingen direct op waar dit was ontworpen

Werkvoorbereiding en fabricage van elementen
- Nauwkeurig ontwerp van de verbindingsmiddelen door alle gangbare CAD-softwareleveranciers (SEMA, Dietrich's, HSBCAD en cadwork)
- Plaatsen van de HCW verbinder direct na het schrijnwerk
- HCW verbinders kunnen zonder extra moeite in alle voorgaande werkstappen worden geïntegreerd

Inmeten van de bouwplaats
- Export van de digitale meetpunten uit het gebouwmodel
- Digitaal uitzetten met Hilti total station op de bouwplaats in eenmansbediening
- Kleinere teamgrootte dankzij consistente digitale werkwijze
- De voorbereiding van de vloerplaat is onafhankelijk van de montagedatum

Voorbereiding van de vloerplaat
- Lokaliseren van het gat met behulp van de boormal
- Boren van het bevestigingspunt en plaatsen van het anker voor het positioneren
- Nivelleren met de extra moer op het anker

Montage van het element
- Nauwkeurige, eenvoudige en snelle montage op de bouwplaats
- Correcte positionering en onmiddellijke nivellering van elk wandelement
- Tijd en geld besparen dankzij minder nabewerking
- Grotere werkveiligheid dankzij geïntegreerde verbinders

Het HCW anker in de praktijk
Om de hout op beton verbinding te realiseren voor de bouw van dit huis is het HCW anker gebruikt. Voorafgaand zijn de ankers nauwkeurig gepositioneerd op de betonnen ondergrond, waarna de houten wanden gemakkelijk konden worden geplaatst.
Bekijk de volledige video om het gehele bouwproces van maar één dag te zien.


Uw 5 voordelen met HCW houtverbinders
Maak gebruik van het volledige besparingspotentieel van de HCW – van de fundering tot de zolder. Pas als het gehele gebouw overal is vastgezet, komt de volledige efficiëntie van de HCW in beeld.
- Snelle en eenvoudige statica dankzij twee bevestigingsvarianten en dimensioneringshulpen
- Hoogste nauwkeurigheid dankzij CNC-gestuurde prefabricage en digitale meettechniek - geen nabewerking nodig
- Aanzienlijk sneller inmeten en voorbereiden van de vloerplaat
- Vereenvoudigde coördinatie op de bouwplaats door het loskoppelen van het inmeten en monteren
- Kortere montagetijd, u bespaart tot 30% op de werklast