- Home
- Fleet Management
Fleet Management: eenvoudig en efficiënt
Je weet al hoe Fleet Management jouw dagelijkse processen kan verbeteren. Waarom niet al je gereedschap onderbrengen in Fleet en nog meer voordelen ervaren? Samenwerken met Hilti voor jouw volledige Fleet betekent dat je alle gereedschap en accessoires krijgt die je nodig hebt, én tijd bespaart met handige extra diensten zoals snelle reparaties, vervangend gereedschap en diefstalverzekering.
Het is simpel: al jouw gereedschap in Fleet betekent efficiënter en voordeliger materieelbeheer.
Klaar voor meer voordelen? Vraag een vrijblijvende Fleet-analyse aan en ontdek met welk gereedschap en welke accessoires en diensten je meer waarde uit jouw Fleet kunt halen.
De voordelen van een toegewijde productiviteitspartner
Hoeveel kun jij besparen met een volledige Fleet?
minder tijd kwijt aan gereedschapsbeheer*
"Meer gereedschap verplaatsen naar Hilti Fleet heeft mijn processen volledig gestroomlijnd. Ik bespaar elke maand uren." – Marco, Fleet-klant
minder kosten voor machinevervanging *
"De datagedreven services en analyses van Fleet Management hebben me geholpen onnodige aankopen te vermijden." – Steve, Fleet-klant
* Alle cijfers zijn bij benadering en gebaseerd op intern onderzoek. Resultaten kunnen variëren en zijn niet gegarandeerd.
Hoe ervaren onze klanten Fleet Management?
Eenvoudiger en inzichtelijker gereedschapsbeheer
Installatiebedrijf Modderkolk is continu in beweging en bekijkt regelmatig hoe processen (op een digitale manier) verbeterd kunnen worden. Om het beheer van hun gereedschap te vereenvoudigen en inzichtelijker te maken, hebben ze de hulp ingeschakeld van Hilti.
Bekijk het resultaatVerbeterd gereedschapsbeheer voor Van der Jagt Groep
Voor Van der Jagt Groep is het belangrijk om te weten waar gereedschap is en wat ongebruikt is, zo kunnen ze het makkelijk uitwisselen tussen hun medewerkers. Dit voorkomt onnodige aanschaf van nieuwe machines. Hilti heeft hen mogen helpen bij het oplossen hiervan.
Lees hun verhaal (vanaf pagina 20)Meer voordelen met Nuron-machines en ON!Track
Als je al bekend bent met Nuron, weet je dat dit een krachtig 22V-platform is dat compatibel is met al je draadloze machines.
Maar door Nuron te combineren met ON!Track en Fleet Management krijg je nog meer controle over je machinepark en worden je processen verder vereenvoudigd:
- Vind gereedschap sneller door te zien waar ze voor het laatst zijn opgeladen
- Voorkom vertragingen met meldingen als accu's vervangen moeten worden
- Verminder kosten door ongebruikte of opgeslagen machines op te sporen
- Optimaliseer je backoffice en projectprestaties voor betere werkresultaten
Breid je fleet uit met deze krachtige Nuron-machines
Meer efficiëntie
Tot wel 50% meer zaagsnedes per volle accu dan vergelijkbare modellen.
Bekijk de AG 6D-22 haakse accuslijperMaximale kracht
Hoge snelheid en krachtig koppel voor sneller werken.
Bekijk de SF 6-22 boor- en schroefmachineMinder stilstand
Gemakkelijker te hanteren en geen uitvaltijd door kapotte snoeren.
Bekijk de TE 30-22 accu-boorhamerHoge precisie
Bevestig grote onderdelen met meer snelheid en nauwkeurigheid.
Bekijk de SIW 6AT-22 slagmoersleutel