REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie

5 Producten voor "warm"

Filter
MT-CC-40/50 paneelverbinder
Beschrijving
Railverbindingsplaat voor de bevestiging van panelen aan steunbalken of MT-balken, onder meer voor warm/koud-omhulling in datacenters
Materiaalsamenstelling
Q235B - ASTM A36
Oppervlakte afwerking
Buiten gecoat - HDG
Materiaaldikte
3 mm

Nuron

NHG 6-22 Warmtepistool op accu


Beschrijving
Krachtig warmtepistool op accu met snelle opwarming en hoge luchtverplaatsing voor kabeluiteinden, het buigen van leidingen en door warmte te krimpen (Nuron-accuplatform)
Temperatuur - max
500 °C
Temperatuur - min
300 °C
Gewicht
0.63 kg

Nieuw

PT-C Thermische camera


Beschrijving
Infraroodcamera voor thermische beeldvorming, voor het inspecteren van elektrische en mechanische leidingnetten, kanaalsystemen en HVAC-toepassingen
Temperatuur - bereik
-20 °C - 600 °C
Meetnauwkeurigheid
from -20 °C to -10 °C (-4 °F to 14 °F): +/- 4° C, from -10 °C to 100 °C (14 °F to 212 °F): +/- 2° C, from 100 °C to 600 °C (212 °F to 1112 °F): +/- 2 %
Temperatuurregeling
0.1 °C
CFS-SP SIL-voegafdichtingsspray op siliconenbasis
Beschrijving
Zeer duurzame voegafdichtspray voor hoge vochtigheid en plekken waar snel gehecht moet worden
LEED VOC
65.9 g/l
Toepassingstemperatuur bereik
2 - 40 °C
Gemiddelde droogtijd
2 mm/dag
               Dit product biedt een hoge water- en dampweerstand.
               Dit product biedt hoge akoestische isolatie.
               Producten in deze groep bieden hoge rook- en gasweerstand.
               Dit product biedt een hoge schimmel- en meeldauwweerstand.
TE-C-HDA-GT achter insnijgereedschap
Beschrijving
Hulpstuk voor achterinsnijding - voor het creëren van de achterinsnijding van HDA ankers waar wapening wordt geraakt
Materiaal, corrosie
N.V.T.
Kopconfiguratie
n.v.t.
Goedkeuringen / Testrapporten
N.V.T.
 producten in deze groep gebruiken een Hilti TE-C-opname (gewoonlijk SDS-Plus genoemd).