REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie

2845 Producten voor "voc"

Filter

Nuron

NCT 85 C-22 accu kabelschaar voor koper/aluminium
Beschrijving
Kabelschaar met pistoolgreep op accu voor koper- en aluminiumkabels tot 3,2" │ 80 mm (Nuron accuplatform)
Zaagcapaciteit
Al-klasse 1: max. buitendiameter 85 mm, Al-klasse 2: max. buitendiameter 85 mm, Al-klasse 5: max. buitendiameter 85 mm, Cu-klasse 1: max. buitendiameter 85 mm, Cu-klasse 2: max. buitendiameter 85 mm, Cu-klasse 5: max. buitendiameter 85 mm
Koprotatie
350 °
Afmetingen (l x b x h)
422 x 105 x 525 mm

Nuron

NCT 45 S-22 kabelschaar voor ACSR en tuidraad
Beschrijving
Hydraulische kabelschaar in guillotinestijl op accu met grotere knipcapaciteit voor ACSR kabels en tuidraad (Nuron accuplatform)
Zaagcapaciteit
Tuidraad (EHS): max. buitendiameter 13 mm, Tuidraad (HS): max. buitendiameter 15,9 mm
Koprotatie
350 °
Afmetingen (l x b x h)
129 x 75 x 455 mm

Nuron

NCR 60 D-22 matrijsloze perstang voor 6 ton druk
Beschrijving
Matrijsloze perstang voor 6 ton druk op accu voor het persen van kabels tot 500 kcmil │ 240 mm² (Nuron accuplatform)
Afmetingen (l x b x h)
116 x 75 x 379 mm
Accusysteem
Nuron
Nominale spanning
21,6 V
PR 300-HV2S roterende laser voor buiten nivelleren
Beschrijving
Waterpas met roterende laser voor buitengebruik met automatische verticale uitlijning en digitale kiesfuncties voor het nivelleren, uitlijnen, uitzetten en haaks maken van dubbele hellingen
Nauwkeurigheid
±0.5 mm aan 10 m
Maximale bedrijfsafstand met laserontvanger (diameter)
2 - 600 m
Laserklasse
< 4.85 mW, 620-690 nm, Klasse 2 (EN 60825), Klasse II (FDA CFR 21 art. 1040)
               Unieke meetprestatie. Hilti pulse power werkt met tot 1 miljoen impulsen per seconde om zelfs onder de meest moeilijke omstandigheden uiterst betrouwbare uitlezingen mogelijk te maken.

Nuron

BX 4-ME-22-accuschiethamer voor beton (M&E uitvoering)
Beschrijving
Nuron-accuschiethamer voor het installeren van kabels, leidingen en draadbouten aan beton, staal en metselwerk
Afmetingen (l x b x h)
475 x 149 x 387 mm
Bevestigingsmiddelopname
Nagels op strip
Nominale spanning
21,6 V

Nieuw

AI T400 GPS-tags voor het traceren van apparatuur
Beschrijving
Robuuste en eenvoudig te installeren GPS-trackers voor bouwmaterieel, waarmee u materieel op de bouwplaats kunt beheren, beschermen en volgen (Hilti ON!Track)
Afmetingen (l x b x h)
84 x 63 x 24 mm
IP-beveiligingsklasse
IP 68
Communicatiestandaard
LTE-M|Cat-M1: B1-5,8,12-14,17-20,25-26,28,66 NB-IoT|Cat-NB1/NB2: B1-5,8,12-13,17,19,20,25-26,28,66

Nuron

NUN 54-22 accu pers- en kniptang voor 6 ton druk
Beschrijving
Universele pers- en kniptang voor 6 ton druk op accu met verwisselbare bekken (Nuron accuplatform)
Afmetingen (l x b x h)
116 x 75 x 378 mm
Accusysteem
Nuron
Nominale spanning
21,6 V

Nieuw

DWS 225 gipsplaatschuurmachine met lange hals
Beschrijving
Excentrische schuurmachine voor gipsplaten met lange hals, koolborstelloze motor met variabel toerental en stofafzuiging (geleverd met zak en verlengstuk)
Diameter schuurplateau
225 mm
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 zonder accu
3.5 kg
Trillingstoerental - bereik
4000 - 8000 rpm
DCH 150-SL muurfrees
Beschrijving
Sleuvenfrees voor wand/vloer en kabels, leidingen en buizen in een verscheidenheid aan basismaterialen
Zaagdiepte
50 mm
Max. zaagbreedte
50 mm
Schijfdiameter
150 mm
               [NAT: dit product is ontworpen voor nat boren.] [DROOG: dit product is ontworpen voor droog boren.] [WET_DRY: dit product is ontworpen voor nat of droog boren.]
DD 110-W diamantboormachine
Beschrijving
Compacte, lichte diamantboormachine voor nat of droog uit de hand boren met een diameter van 16-162 mm
Diameterbereik
16 - 162 mm
Basis materiaal
Beton, Metselwerk
Bedieningsmodus
Uit de hand-boorsysteem
 dit product is geschikt voor handmatig boren.
 dit product is ontworpen voor nat of droog boren.

Nieuw

FX 3-ST Oppervlaktegereedschap
Beschrijving
Oppervlaktegereedschap voor een consistente en vonkvrije voorbereiding van het oppervlak, inclusief verfverwijdering (indien nodig) vóór het lassen van draadbouten.
Basismaterialen
Koolstofstaal
Exacte toepassing
Bevestiging op staal
Voor gebruik met (gereedschap)
FX 3-A, FX 3-HT, SF 6, SF 6H, SF 8-M

Nuron

ST 2000-22 accu metalen schroevendraaier
Beschrijving
Lichtere en krachtigere accuschroefmachines voor metaal voor zware bevestiging
Gereedschapstype
Schroevendraaier
RPM
2000 rpm
Max. koppel
13 Nm
DX 351 M&E kruitschiethamer
Beschrijving
Volautomatische, compacte kruitschiethamer voor hoge productiviteit, voor mechanische en elektrische bevestigingen
Afmetingen (l x b x h)
404 x 56 x 164 mm
Gewicht
2.2 kg
Bevestigingsmiddelopname
Enkelvoudig
SF-BT boormachine op accu
Beschrijving
Accu boormachine voor het voorboren van nauwkeurige gaten voor X-BT draadbouten
Exacte toepassing
[afhankelijk van verbruiksmaterialen]
RPM
4000 rpm
Max. koppel
3 Nm

Nieuw

HSU ST-G plaatsingswerktuig
Beschrijving
Plaatsingswerktuig - vereist voor de installatie van HSU-R achterinsnijdende ankers voor steen
Geen technische data beschikbaar

Nuron

DSH 600-22 Doorslijpmachine op accu
Beschrijving
Doorslijpmachine op accu voor beton, metaal en metselwerk voor zware toepassingen (Nuron-accuplatform)
Basismaterialen
Alle typen beton en baksteen, Alle soorten metselwerk (holle steen, kalkzandsteen, enz.), Asfalt, Staal, Mineraal
Afmetingen (l x b x h)
660 x 290 x 350 mm
Beveiligingsklasse
Accu-aangedreven IEC
 dit product is ontworpen voor nat of droog boren.
PD-E laserafstandsmeter
Beschrijving
Afstandsmeter voor buitengebruik met geïntegreerde zoeker voor metingen tot 200 m/650 ft
Meetbereik
0 m - 200 m
Meetnauwkeurigheid
1.0 mm
Meetfuncties
Enkele en doorlopende meting, Buitenmodus, Digitaal waterniveau
               Unieke meetprestatie. Hilti pulse power werkt met tot 1 miljoen impulsen per seconde om zelfs onder de meest moeilijke omstandigheden uiterst betrouwbare uitlezingen mogelijk te maken.
DX 462-S12 Kruitschiethamer (enkelschot)
Beschrijving
Volautomatische, veelzijdige kruitschiethamer voor een hoge productiviteit, voor het bevestigen van enkellaags geprofileerd plaatstaal
Afmetingen (l x b x h)
405 x 72 x 180 mm
Gewicht
3.1 kg
Bevestigingsmiddelopname
Enkelvoudig
TE DRS-C stofafzuiging
Beschrijving
Stofafzuiging voor SDS Plus
Voor gebruik met
TE 2, TE 2-S, TE 30, TE 30-A36 G02, TE 30-AVR G02, TE 3-C, TE 3-CL, TE 3-M, TE 3-ML, TE 4-A22, TE 6-A22 G04, TE 6-A36 G04, TE 7, TE 7-C
Gewicht
0.45 kg
Maximale boordiepte
105 mm

Nieuw

FX 3-A boutenfusiemachine


Beschrijving
Compacte en gemakkelijk draagbare basiseenheid voor voeding voor smeltlassen van F-BT-draadbouten op staal
Exacte toepassing
Bevestiging op staal
Compatibiliteit accusysteem
FX 3-A
Certificaten
CE
DX 351-BTG Kruitschiethamer (enkelschot)
Beschrijving
Volautomatische, compacte kruitschiethamer voor een hoge productiviteit, voor het bevestigen van de X-BT draadbout
Afmetingen (l x b x h)
431 x 56 x 164 mm
Gewicht
2.36 kg
Bevestigingsmiddelopname
Draadbout
SDK2, PDK2 plaatsingswerktuig
Beschrijving
Plaatsingswerktuig voor de SDK2- en PDK2-afdichtkappen voor gebruik in dak- en geveltoepassingen
Voor gebruik met (gereedschap)
[afhankelijk van verbruiksmaterialen]
DX 351-CT kruitschiethamer
Beschrijving
Compacte volautomatische kruitschiethamer voor een hoge productiviteit, voor het bevestigen van plafondbevestigers op beton of staal
Afmetingen (l x b x h)
545 x 55 x 164 mm
Gewicht
2.7 kg
Bevestigingsmiddelopname
Enkelvoudig

Nieuw

PT-C Thermische camera


Beschrijving
Infraroodcamera voor thermische beeldvorming, voor het inspecteren van elektrische en mechanische leidingnetten, kanaalsystemen en HVAC-toepassingen
Temperatuur - bereik
-20 °C - 600 °C
Meetnauwkeurigheid
from -20 °C to -10 °C (-4 °F to 14 °F): +/- 4° C, from -10 °C to 100 °C (14 °F to 212 °F): +/- 2° C, from 100 °C to 600 °C (212 °F to 1112 °F): +/- 2 %
Temperatuurregeling
0.1 °C
PLC 400 lay-outtablet
Beschrijving
Robuuste veldtablet voor lay-outtoepassingen
IP-beveiligingsklasse
IP 65 (EN 60529)
Type accu
Li-ion
Oplaadtijd
4.5 h
DD 350-CA diamantboormachine
Beschrijving
Diamantboorsysteem voor zware toepassingen met hoog-frequentiemotor en automaat voor diamantboren met boorkolom van 52 tot 500 mm
Diameterbereik
52 - 500 mm
Basis materiaal
Beton, Gewapend beton
Bedieningsmodus
Statief-boorsysteem
 dit product is geschikt voor boren op boorplatforms.
               [NAT: dit product is ontworpen voor nat boren.] [DROOG: dit product is ontworpen voor droog boren.] [WET_DRY: dit product is ontworpen voor nat of droog boren.]

Nuron

SCO 6-22 uitsnijgereedschap


Beschrijving
Koolborstelloos accu-uitsnijgereedschap voor gipsplaat voor snelle, schone en nauwkeurige zaagsneden in plaat en dun plaatmetaal (Nuron accuplatform)
Gewicht gereedschapshuis
1.4 kg
Basis materiaal
Afbouw
A-gewogen emissie geluidsdrukniveau
79 dB (A)

Nuron

HDE 500-22 accumortelspuit


Beschrijving
Accumortelspuit voor hybride/epoxy chemisch anker met slimme functies voor meer snelheid, veiligheid en minder verspilling (Nuron accuplatform)
Type accu
22 V
Afmetingen (l x b x h)
440 x 120 x 230 mm
Type mortelspuit
Accu
TE DRS-M stofafzuiging
Beschrijving
Geïntegreerd stofafzuigsysteem voor gemakkelijk stof verzamelen
Voor gebruik met
TE 7, TE 7-A, TE 7-C
Gewicht
0.9 kg
Hamerboren diameterbereik
4 - 16 mm
 producten in deze groep gebruiken een Hilti TE-C-opname (gewoonlijk SDS-Plus genoemd).
BD1 handgereedschap
Beschrijving
Basic handbediend gereedschap voor enkele nagels
Exacte toepassing
[afhankelijk van verbruiksmaterialen]
Bevestigingsmiddelopname
Enkelvoudig
Gewicht
0.36 kg
DX 351-BT kruitschiethamer
Beschrijving
Kruitschiethamer, hoge productiviteit, compact, voor draadbouten
Afmetingen (l x b x h)
403 x 56 x 164 mm
Gewicht
2.28 kg
Bevestigingsmiddelopname
Draadbout
NCR J SU-persbek


Beschrijving
6 ton persbek voor U-persinzetstukken
Voor gebruik met stempels
NCR SU AL, NCR SU CU
SD 5000 gipsplaatschroevendraaier
Beschrijving
5000 tpm gipsplaatschroefmachine met snoer voor gipsplaattoepassingen
Max. koppel
10 Nm
Gewicht
1.4 kg
Afmetingen (l x b x h)
275 x 77 x 170 mm
DCD stofopvang


Beschrijving
Stofopvang voor comfortabel boren boven het hoofd
Hulpstuktype
Stofvangers
Voor gebruik met
TE 3-C/M, TE 6-A36 (04)
Afmetingen (l x b x h)
200 x 80 x 80 mm
 producten in deze groep gebruiken een Hilti TE-C-opname (gewoonlijk SDS-Plus genoemd).

Nieuw

DGH 130-betonslijper


Beschrijving
Betonschuurmachine voor slijpwerk en afwerken van wandoppervlakken
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 zonder accu
2.54 kg
Basis materiaal
Beton, Cement
Geen belasting toerental
Versnelling 1: 3000 rpm; Versnelling 2: 4100 rpm; Versnelling 3: 5200 rpm; Versnelling 4: 6400 rpm; Versnelling 5: 7400 rpm; Versnelling 6: 8700 rpm
               [NAT: dit product is ontworpen voor nat boren.] [DROOG: dit product is ontworpen voor droog boren.] [WET_DRY: dit product is ontworpen voor nat of droog boren.]
DX 6-F8 kruitschiethamer
Beschrijving
Volautomatische, zeer veelzijdige kruitschiethamer voor enkelvoudige bevestigers
Afmetingen (l x b x h)
475 x 69 x 190 mm
Gewicht
3.37 kg
Bevestigingsmiddelopname
Enkelvoudig
HDM handmatige mortelspuit
Beschrijving
Handmatige mortelspuit voor hybride/epoxy chemisch anker
Type mortelspuit
Handmatig

Nuron

SIW 4R-22 3/8” haakse slagmoersleutel
Beschrijving
Compacte, draadloze, haakse slagmoersleutel voor moeilijk bereikbare toepassingen
Aambeeldtype
3/8" aambeeld
Maximaal koppel
37 Nm (1); 106 Nm (2)
Volle hamerfrequentie
3800 slagen/minuut
SD 2500 gipsplaatschroevendraaier
Beschrijving
2500 tpm gipsplaatschroefmachine met snoer voor hout-/gipsplaattoepassingen
Max. koppel
19 Nm
Gewicht
1.5 kg
Afmetingen (l x b x h)
310 x 77 x 170 mm
SC 55W cirkelzaag
Beschrijving
Cirkelzaag voor rechte sneden van 55 mm diepte
Max. zaagdiepte
55 mm
Bladdiameter - bereik
160 - 165 mm
Zaagdiepte bij 45 graden
41 mm
P 8000 D pneumatische mortelspuit
Beschrijving
Pneumatisch aangedreven dispenser voor hybride/epoxy chemisch anker
Type mortelspuit
Pneumatisch
DX 76-kruitschiethamer
Beschrijving
Semiautomatische plunjerschiethamer voor het bevestigen van metalen dakplaten.
Afmetingen (l x b x h)
450 x 101 x 352 mm
Gewicht
4.35 kg
Bevestigingsmiddelopname
Schroeven op band
DX 76 PTR-kruitschiethamer
Beschrijving
Semiautomatische plunjerschiethamer voor het bevestigen van metalen dakplaten.
Afmetingen (l x b x h)
464 x 104 x 352 mm
Gewicht
4.37 kg
Bevestigingsmiddelopname
Schroeven op band

Nuron

SF 4H-22 accu klopboormachine


Beschrijving
Compacte schroefboormachine op accu met klopfunctie en Active Torque Control voor dagelijks boren en schroeven, vooral geschikt voor lastig bereikbare plekken (Nuron accuplatform)
Maximaal koppel (zachte / harde verbinding)
36 Nm (zachte verbinding), 62 Nm (harde verbindng)
Geen belasting toerental
Versnelling 1: 610 rpm; Versnelling 2: 2100 rpm
Klembereik gereedschapsopname
2 - 13 mm
               Hilti's ATC-systeem biedt aanvullende bescherming in het geval het verbruiksmateriaal vastloopt.

Nuron

PR 40G-22 Groen roterend laser met enkele afschotmodus
Beschrijving
Robuuste roterende laserwaterpas voor binnen met zeer goed zichtbare groene bundel en automatische functies voor nivelleren, uitlijnen, afschot en vierkant maken (Nuron-platform)
Nauwkeurigheid
±1.5 mm aan 30 m
Laserklasse
< 4.85 mW, 510-530 nm, Klasse 2 (EN 60825), Klasse II (FDA CFR 21 art. 1040)
Zelfnivellerend bereik bij kamertemperatuur
±5(±8.7%) °
               Unieke meetprestatie. Hilti pulse power werkt met tot 1 miljoen impulsen per seconde om zelfs onder de meest moeilijke omstandigheden uiterst betrouwbare uitlezingen mogelijk te maken.
Elektrische TE 2000-AVR sloophamer
Beschrijving
Krachtige en extreem lichte TE-S sloophamer voor beton
Werkrichting
Vloer
Boorkoptype
TE-S
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 zonder accu
14.5 kg
 producten in deze groep gebruiken een Hilti TE-S-opname.
               Hilti's active vibration reduction reduceert vibratie met maximaal tweederde vergeleken met conventionele elektrische gereedschappen, resulterend in groter werkcomfort en toegenomen productiviteit.
 gereedschappen in deze groep gebruiken een Hilti TE-S gereedschapsopname

Nuron

SID 8-22 7/16“ slagschroefmachine
Beschrijving
Ultieme accuslagschroefmachine voor boren en bevestigen van grote diameters
Kenmerk
Krachtig hoog rendement hamermechanisme
Type gereedschapsopname
7/16¨ zeskantig
Geen belasting toerental
Versnelling 1: 1700 rpm; Versnelling 2: 1200 rpm

Nuron

DWP 15-22 watertank


Beschrijving
Watertank op accu voor nat zagen/diamantboren (Nuron accuplatform)
Hulpstuktype
Watertoevoerslangen
Waterdruk
600000 Pa
A-gewogen uitstoot geluidsdruk
89 dB (A)
GX 3 gasaangedreven schiethamer
Beschrijving
Schiethamer op gas voor bouw, installatie en afbouw toepassingen
Afmeting (L x B)
436 x 132 mm
Gewicht gereedschapshuis
3.99 kg
Bevestigingsmiddelopname
Schroeven op band
GX 3-ME gasaangedreven schiethamer
Beschrijving
Gasschiethamer met enkele stroombron voor elektrische en mechanische toepassingen
Afmeting (L x B)
436 x 132 mm
Gewicht gereedschapshuis
3.99 kg
Bevestigingsmiddelopname
Schroeven op band
GX 90-WF gasaangedreven schiethamer
Beschrijving
Gasschiethamer die speciaal is ontwikkeld voor toepassingen op hout
Application 01
Houten frames van steunmuren en daken
Afmeting (L x B)
384 x 134 mm
Advantage 01
Draadloos alternatief voor de meest voorkomende houtframetoepassingen - kabels en slangen niet meer nodig
DX 6-GR kruitschiethamer
Beschrijving
Volautomatische kruitschiethamer voor het bevestigen van looproosters en traanplaten
Afmetingen (l x b x h)
491 x 69 x 190 mm
Gewicht
3.42 kg
Bevestigingsmiddelopname
Draadbout
POL 10 optisch waterpastoestel
Beschrijving
Optisch waterpastoestel voor alledaagse nivelleringstaken met 20x vergroting
Vergroting
20 x
Compensatortype
Luchtdemping
IP-beveiligingsklasse
IP 55 (EN 60529)
POL 15 optisch waterpastoestel
Beschrijving
Optisch waterpastoestel voor alledaagse nivelleringstaken met 28x vergroting
Vergroting
28 x
Compensatortype
Luchtdemping
IP-beveiligingsklasse
IP 55 (EN 60529)
NCR J D3 krimpbek
Beschrijving
Krimpbek voor W-matrijzen met een D3-groef
Voor gebruik met stempels
NCR W SE

Nieuw

DD 250-CA diamantboormachine
Beschrijving
Geavanceerd diamantboorgereedschap voor zwaar werk met optionele Cut Assist boorautomaat voor het boren van gaten met een zeer kleine tot grote diameter van 12-500 mm
Diameterbereik
12 - 500 mm
Basis materiaal
Beton, Gewapend beton, Asfalt
Bedieningsmodus
Statief-boorsysteem
 dit product is geschikt voor boren op boorplatforms.
               [NAT: dit product is ontworpen voor nat boren.] [DROOG: dit product is ontworpen voor droog boren.] [WET_DRY: dit product is ontworpen voor nat of droog boren.]
DCH 180-SL muurfrees
Beschrijving
Droge elektrische diamantsleuvenzaag, voor parallelle zaagsnedes tot 60 mm diep
Zaagdiepte
60 mm
Max. zaagbreedte
60 mm
Schijfdiameter
185 mm
               [NAT: dit product is ontworpen voor nat boren.] [DROOG: dit product is ontworpen voor droog boren.] [WET_DRY: dit product is ontworpen voor nat of droog boren.]
DX 6 MX kruitschiethamer met magazijn
Beschrijving
Volautomatische kruitschiethamer met magazijn voor bevestiging van nagels op strip
Afmetingen (l x b x h)
485 x 69 x 190 mm
Gewicht
3.63 kg
Bevestigingsmiddelopname
Schroeven op band
SCW 70 cirkelzaag
Beschrijving
Cirkelzaag voor recht en zwaar zaagwerk tot 70 mm diepte
Max. zaagdiepte
67 mm
Bladdiameter - bereik
184 - 190 mm
Zaagdiepte bij 45 graden
49 mm
BX 3-BTG (02) bevestigingsgereedschap op accu
Beschrijving
22V-accuschiethamer voor de bevestiging van X-BT-draadbouten
Afmetingen (l x b x h)
480 x 134 x 255 mm
Gewicht gereedschapshuis
3.428 kg
Bevestigingsmiddelopname
Draadbout
2401 - 2460 van 2845 producten