Zoekresultaten
2846 Producten voor "voc"
Filter

- Beschrijving
- Zeer krachtige TE-S sloophamer voor zwaar hakwerk in beton, met actieve vibratiereductie (AVR)
- Werkrichting
- Wand, Vloer
- Boorkoptype
- TE-S
- Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 zonder accu
- 10.6 kg




- Voedingsbron
- Elektrisch
- Min. generatorvermogen
- 40 kVA
- Kabelopslagcapaciteit
- 5.6 m
![[NAT: dit product is ontworpen voor nat boren.] [DROOG: dit product is ontworpen voor droog boren.] [WET_DRY: dit product is ontworpen voor nat of droog boren.]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/DD-Wet-Drilling.jpg)

Nuron
- Beschrijving
- Krachtige ventilator voor de bouwplaats met een accu die de hele dag meegaat, roterende kop en ophanghaken voor het koelen en ventileren van werkplekken (Nuron accuplatform)
- Gewicht
- 3.4 kg

- Beschrijving
- Nauwkeurig totalstation voor de bouw, bediening door twee personen met nauwkeurige hoekmeting tot 3 "
- Nauwkeurigheid van afstandsmeting
- ±3 mm + 2 ppm
- Max. meetafstand
- 340 m
- IP-beveiligingsklasse
- IP 56 (EN 60529)

Nuron
- Beschrijving
- Accumetaalzaag voor koud gebruik en snel, precies zagen tot 57 mm│2-¼" diepte (Nuron accuplatform)
- Max. zaagdiepte
- 57 mm
- Zaagbladdiameter
- 165 mm
- Basis materiaal
- Metaal, Staal, Roestvrij staal, Non-ferrometaal

- Beschrijving
- Nauwkeurige Total Station voor de bouw, bediening door twee personen met nauwkeurige hoekmeting tot 5 graden
- Nauwkeurigheid van afstandsmeting
- ±3 mm + 2 ppm
- Max. meetafstand
- 340 m
- IP-beveiligingsklasse
- IP 56 (EN 60529)

Nuron
- Beschrijving
- Metaalzaag op accu voor vonkvrij, extra snel en precies zagen tot 60 mm│2-3/8” diepte (Nuron accu platform)
- Max. zaagdiepte
- 60 mm
- Zaagbladdiameter
- 165 mm
- Basis materiaal
- Metaal, Staal, Roestvrij staal, Non-ferrometaal

Nuron
- Beschrijving
- Diepsnijdende bandzaag met tweehandige bediening voor nauwkeurig, geluidsarm en vrijwel vonkvrij zagen door metaal tot 127 mm│5" zaagdiepte (Nuron-accuplatform)
- Basis materiaal
- Metaal, Roestvrij staal, Gietijzer, Aluminium, Koolstofstaal
- Gewicht gereedschapshuis
- 6.32 kg
- A-gewogen emissie geluidsdrukniveau
- 75 dB (A)

Nuron
- Beschrijving
- Accucirkelzaag voor zagen van hout tot 60 mm | 2-3/8" met een snellere 165 mm | universeel houtzaagblad met een diameter van 6-1/2"
- Max. zaagdiepte
- 60 mm
- Zaagbladdiameter
- 165 mm
- Basis materiaal
- Spaanplaat, Afbouw, Vezelplaat, Vezel cementplaat, Gips, Gipsplaat, Gipsvezel, Hardhout (beuk, eik, enz.), Hogedruklaminaat, Gelamineerde plaat, Plastics, Plexiglas, Multiplex, Zachthout (spar, den, enz.), Hout, Houten composieten, Multiplex met houtkern

- Beschrijving
- Veelzijdig en eenvoudig te gebruiken lay-outtool voor bediening door één persoon, met nauwkeurige hoekmeting tot 2" en uitgebreid bereik voor het sneller uitzetten van posities op de bouwplaats
- Nauwkeurigheid van afstandsmeting
- ±2 mm + 2 ppm
- Bereik van de afstandsbediening (diameter)
- 2 - 200 m
- IP-beveiligingsklasse
- IP 55 (EN 60529)

- Beschrijving
- Uitzonderlijk krachtige hak- en breekhamer voor het slopen van zwaar beton, asfaltsnijden, grondwerk en het aandrijven van aardingsstaven
- Werkrichting
- Vloer
- Boorkoptype
- TE-H (Hilti HEX 28)
- Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 zonder accu
- 27.1 kg


Nuron
- Beschrijving
- Snoerloze 12 ton krimptang voor het krimpen van kabels tot 750 kcmil │ tot 300 mm² in aluminium en 400 mm² in koper
- Afmetingen (l x b x h)
- 372 x 105 x 421 mm
- Accusysteem
- Nuron
- Nominale spanning
- 21,6 V

Nuron
- Beschrijving
- Compacte en lichte accureciprozaag zonder koolborstels voor éénhandbediening voor alledaags sloopwerk en snel, precies zagen (Nuron accuplatform)
- Basis materiaal
- Hout met metaal, Hout met nagels, Houten composieten, Hout, Staal, Roestvrij staal, Sandwichpaneel, Multiplex, Plastics, Metaalplaat, Metaal, Metselwerk, Holle baksteen, Afbouw, Gietijzer
- Slaglengte
- 23 mm
- Slagfrequentie
- 3000 aanslagen/minuut


- Beschrijving
- Robuuste roterende buitenlaser voor horizontaal nivelleren
- Nauwkeurigheid
- ±0.5 mm aan 10 m
- Maximale bedrijfsafstand met laserontvanger (diameter)
- 2 - 600 m
- Laserklasse
- < 4.85 mW, 620-690 nm, Klasse 2 (EN 60825), Klasse II (FDA CFR 21 art. 1040)


- Beschrijving
- Digitaal geactiveerde, volautomatische staande kruitschiethamer voor het bevestigen van stalen dakplaten
- Afmetingen (l x b x h)
- 999 x 320 x 175 mm
- Gewicht
- 12.02 kg
- Bevestigingsmiddelopname
- Schroeven op band

Nuron
- Beschrijving
- Hydraulische kabelschaar in schaaruitvoering op accu voor ACSR kabels en tuidraad (Nuron accuplatform)
- Zaagcapaciteit
- ACSR: max. buitendiameter 25 mm, Tuidraad (EHS): max. buitendiameter 9,5 mm, Tuidraad (HS): max. buitendiameter 11 mm
- Koprotatie
- 350 °
- Afmetingen (l x b x h)
- 125 x 75 x 418 mm

- Beschrijving
- Inline kabelschaar op accu voor koper- en aluminiumkabels tot 2" │ 50 mm (Nuron accuplatform)
- Zaagcapaciteit
- Al-klasse 1: max. buitendiameter 53 mm, Al-klasse 2: max. buitendiameter 53 mm, Al-klasse 5: max. buitendiameter 53 mm, Al-klasse 6: max. buitendiameter 53 mm, Cu-klasse 1: max. buitendiameter 53 mm, Cu-klasse 2: max. buitendiameter 53 mm, Cu-klasse 5: max. buitendiameter 53 mm, Cu-klasse 6: max. buitendiameter 53 mm
- Koprotatie
- 350 °
- Afmetingen (l x b x h)
- 137 x 75 x 485 mm

- Beschrijving
- Kabelschaar met pistoolgreep op accu voor koper- en aluminiumkabels tot 3,2" │ 80 mm (Nuron accuplatform)
- Zaagcapaciteit
- Al-klasse 1: max. buitendiameter 85 mm, Al-klasse 2: max. buitendiameter 85 mm, Al-klasse 5: max. buitendiameter 85 mm, Cu-klasse 1: max. buitendiameter 85 mm, Cu-klasse 2: max. buitendiameter 85 mm, Cu-klasse 5: max. buitendiameter 85 mm
- Koprotatie
- 350 °
- Afmetingen (l x b x h)
- 422 x 105 x 525 mm

Nuron
- Beschrijving
- Hydraulische kabelschaar in guillotinestijl op accu met grotere knipcapaciteit voor ACSR kabels en tuidraad (Nuron accuplatform)
- Zaagcapaciteit
- Tuidraad (EHS): max. buitendiameter 13 mm, Tuidraad (HS): max. buitendiameter 15,9 mm
- Koprotatie
- 350 °
- Afmetingen (l x b x h)
- 129 x 75 x 455 mm

Nuron
- Beschrijving
- Matrijsloze perstang voor 6 ton druk op accu voor het persen van kabels tot 500 kcmil │ 240 mm² (Nuron accuplatform)
- Afmetingen (l x b x h)
- 116 x 75 x 379 mm
- Accusysteem
- Nuron
- Nominale spanning
- 21,6 V

- Beschrijving
- Waterpas met roterende laser voor buitengebruik met automatische verticale uitlijning en digitale kiesfuncties voor het nivelleren, uitlijnen, uitzetten en haaks maken van dubbele hellingen
- Nauwkeurigheid
- ±0.5 mm aan 10 m
- Maximale bedrijfsafstand met laserontvanger (diameter)
- 2 - 600 m
- Laserklasse
- < 4.85 mW, 620-690 nm, Klasse 2 (EN 60825), Klasse II (FDA CFR 21 art. 1040)


- Beschrijving
- Nuron-accuschiethamer voor het monteren van kabels, leidingen en draadbouten aan beton, staal en metselwerk
- Afmetingen (l x b x h)
- 475 x 149 x 387 mm
- Bevestigingsmiddelopname
- Nagels op strip
- Nominale spanning
- 21,6 V

- Beschrijving
- Robuuste en eenvoudig te installeren GPS-trackers voor bouwmaterieel, waarmee u materieel op de bouwplaats kunt beheren, beschermen en volgen (Hilti ON!Track)
- Afmetingen (l x b x h)
- 84 x 63 x 24 mm
- IP-beveiligingsklasse
- IP 68
- Communicatiestandaard
- LTE-M|Cat-M1: B1-5,8,12-14,17-20,25-26,28,66 NB-IoT|Cat-NB1/NB2: B1-5,8,12-13,17,19,20,25-26,28,66

Nuron
- Beschrijving
- Universele pers- en kniptang voor 6 ton druk op accu met verwisselbare bekken (Nuron accuplatform)
- Afmetingen (l x b x h)
- 116 x 75 x 378 mm
- Accusysteem
- Nuron
- Nominale spanning
- 21,6 V

- Beschrijving
- Excentrische schuurmachine voor gipsplaten met lange hals, koolborstelloze motor met variabel toerental en stofafzuiging (geleverd met zak en verlengstuk)
- Diameter schuurplateau
- 225 mm
- Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 zonder accu
- 3.5 kg
- Trillingstoerental - bereik
- 4000 - 8000 rpm

- Beschrijving
- Sleuvenfrees voor wand/vloer en kabels, leidingen en buizen in een verscheidenheid aan basismaterialen
- Zaagdiepte
- 50 mm
- Max. zaagbreedte
- 50 mm
- Schijfdiameter
- 150 mm
![[NAT: dit product is ontworpen voor nat boren.] [DROOG: dit product is ontworpen voor droog boren.] [WET_DRY: dit product is ontworpen voor nat of droog boren.]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/DD-Dry-Drilling.jpg)

- Beschrijving
- Compacte, lichte diamantboormachine voor nat of droog uit de hand boren met een diameter van 16-162 mm
- Diameterbereik
- 16 - 162 mm
- Basis materiaal
- Beton, Metselwerk
- Bedieningsmodus
- Uit de hand-boorsysteem



- Beschrijving
- Oppervlaktegereedschap voor een consistente en vonkvrije voorbereiding van het oppervlak, inclusief verfverwijdering (indien nodig) vóór het lassen van draadbouten.
- Basismaterialen
- Koolstofstaal
- Exacte toepassing
- Bevestiging op staal
- Voor gebruik met (gereedschap)
- FX 3-A, FX 3-HT, SF 6, SF 6H, SF 8-M

Nuron
- Beschrijving
- Lichtere en krachtigere accuschroefmachines voor metaal voor zware bevestiging
- Gereedschapstype
- Schroevendraaier
- RPM
- 2000 rpm
- Max. koppel
- 13 Nm

- Beschrijving
- Volautomatische, compacte kruitschiethamer voor hoge productiviteit, voor mechanische en elektrische bevestigingen
- Afmetingen (l x b x h)
- 404 x 56 x 164 mm
- Gewicht
- 2.2 kg
- Bevestigingsmiddelopname
- Enkelvoudig

- Beschrijving
- Accu boormachine voor het voorboren van nauwkeurige gaten voor X-BT draadbouten
- Exacte toepassing
- [afhankelijk van verbruiksmaterialen]
- RPM
- 4000 rpm
- Max. koppel
- 3 Nm

- Beschrijving
- Plaatsingswerktuig - vereist voor de installatie van HSU-R achterinsnijdende ankers voor steen
Geen technische data beschikbaar

- Beschrijving
- Afstandsmeter voor buitengebruik met geïntegreerde zoeker voor metingen tot 200 m/650 ft
- Meetbereik
- 0 m - 200 m
- Meetnauwkeurigheid
- 1.0 mm
- Meetfuncties
- Enkele en doorlopende meting, Buitenmodus, Digitaal waterniveau


- Beschrijving
- Volautomatische, veelzijdige kruitschiethamer voor een hoge productiviteit, voor het bevestigen van enkellaags geprofileerd plaatstaal
- Afmetingen (l x b x h)
- 405 x 72 x 180 mm
- Gewicht
- 3.1 kg
- Bevestigingsmiddelopname
- Enkelvoudig

- Beschrijving
- Stofafzuiging voor SDS Plus
- Voor gebruik met
- TE 2, TE 2-S, TE 30, TE 30-A36 G02, TE 30-AVR G02, TE 3-C, TE 3-CL, TE 3-M, TE 3-ML, TE 4-A22, TE 6-A22 G04, TE 6-A36 G04, TE 7, TE 7-C
- Gewicht
- 0.45 kg
- Maximale boordiepte
- 105 mm

Nieuw
- Beschrijving
- Compacte en gemakkelijk draagbare basiseenheid voor voeding voor smeltlassen van F-BT-draadbouten op staal
- Exacte toepassing
- Bevestiging op staal
- Compatibiliteit accusysteem
- FX 3-A
- Certificaten
- CE

- Beschrijving
- Volautomatische, compacte kruitschiethamer voor een hoge productiviteit, voor het bevestigen van de X-BT draadbout
- Afmetingen (l x b x h)
- 431 x 56 x 164 mm
- Gewicht
- 2.36 kg
- Bevestigingsmiddelopname
- Draadbout

- Beschrijving
- Plaatsingswerktuig voor de SDK2- en PDK2-afdichtkappen voor gebruik in dak- en geveltoepassingen
- Voor gebruik met (gereedschap)
- [afhankelijk van verbruiksmaterialen]

- Beschrijving
- Compacte volautomatische kruitschiethamer voor een hoge productiviteit, voor het bevestigen van plafondbevestigers op beton of staal
- Afmetingen (l x b x h)
- 545 x 55 x 164 mm
- Gewicht
- 2.7 kg
- Bevestigingsmiddelopname
- Enkelvoudig

Nieuw
- Beschrijving
- Infraroodcamera voor thermische beeldvorming, voor het inspecteren van elektrische en mechanische leidingnetten, kanaalsystemen en HVAC-toepassingen
- Temperatuur - bereik
- -20 °C - 600 °C
- Meetnauwkeurigheid
- from -20 °C to -10 °C (-4 °F to 14 °F): +/- 4° C, from -10 °C to 100 °C (14 °F to 212 °F): +/- 2° C, from 100 °C to 600 °C (212 °F to 1112 °F): +/- 2 %
- Temperatuurregeling
- 0.1 °C

- Beschrijving
- Robuuste veldtablet voor lay-outtoepassingen
- IP-beveiligingsklasse
- IP 65 (EN 60529)
- Type accu
- Li-ion
- Oplaadtijd
- 4.5 h

- Beschrijving
- Diamantboorsysteem voor zware toepassingen met hoog-frequentiemotor en automaat voor diamantboren met boorkolom van 52 tot 500 mm
- Diameterbereik
- 52 - 500 mm
- Basis materiaal
- Beton, Gewapend beton
- Bedieningsmodus
- Statief-boorsysteem

![[NAT: dit product is ontworpen voor nat boren.] [DROOG: dit product is ontworpen voor droog boren.] [WET_DRY: dit product is ontworpen voor nat of droog boren.]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/DD-Wet-Drilling.jpg)

Nuron
- Beschrijving
- Koolborstelloos accu-uitsnijgereedschap voor gipsplaat voor snelle, schone en nauwkeurige zaagsneden in plaat en dun plaatmetaal (Nuron accuplatform)
- Gewicht gereedschapshuis
- 1.4 kg
- Basis materiaal
- Afbouw
- A-gewogen emissie geluidsdrukniveau
- 79 dB (A)

Nuron
- Beschrijving
- Accumortelspuit voor hybride/epoxy chemisch anker met slimme functies voor meer snelheid, veiligheid en minder verspilling (Nuron accuplatform)
- Type accu
- 22 V
- Afmetingen (l x b x h)
- 440 x 120 x 230 mm
- Type mortelspuit
- Accu

- Beschrijving
- 6 ton persbek voor U-persinzetstukken
- Voor gebruik met stempels
- NCR SU AL, NCR SU CU

- Beschrijving
- Basic handbediend gereedschap voor enkele nagels
- Exacte toepassing
- [afhankelijk van verbruiksmaterialen]
- Bevestigingsmiddelopname
- Enkelvoudig
- Gewicht
- 0.36 kg

- Beschrijving
- Kruitschiethamer, hoge productiviteit, compact, voor draadbouten
- Afmetingen (l x b x h)
- 403 x 56 x 164 mm
- Gewicht
- 2.28 kg
- Bevestigingsmiddelopname
- Draadbout

- Beschrijving
- Geïntegreerd stofafzuigsysteem voor gemakkelijk stof verzamelen
- Voor gebruik met
- TE 7, TE 7-A, TE 7-C
- Gewicht
- 0.9 kg
- Hamerboren diameterbereik
- 4 - 16 mm


- Beschrijving
- 5000 tpm gipsplaatschroefmachine met snoer voor gipsplaattoepassingen
- Max. koppel
- 10 Nm
- Gewicht
- 1.4 kg
- Afmetingen (l x b x h)
- 275 x 77 x 170 mm

Nieuw
- Beschrijving
- Betonschuurmachine voor slijpwerk en afwerken van wandoppervlakken
- Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 zonder accu
- 2.54 kg
- Basis materiaal
- Beton, Cement
- Geen belasting toerental
- Versnelling 1: 3000 rpm; Versnelling 2: 4100 rpm; Versnelling 3: 5200 rpm; Versnelling 4: 6400 rpm; Versnelling 5: 7400 rpm; Versnelling 6: 8700 rpm
![[NAT: dit product is ontworpen voor nat boren.] [DROOG: dit product is ontworpen voor droog boren.] [WET_DRY: dit product is ontworpen voor nat of droog boren.]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/DD-Dry-Drilling.jpg)

- Beschrijving
- Volautomatische, zeer veelzijdige kruitschiethamer voor enkelvoudige bevestigers
- Afmetingen (l x b x h)
- 475 x 69 x 190 mm
- Gewicht
- 3.37 kg
- Bevestigingsmiddelopname
- Enkelvoudig

- Beschrijving
- Handmatige mortelspuit voor hybride/epoxy chemisch anker
- Type mortelspuit
- Handmatig

- Beschrijving
- Stofopvang voor comfortabel boren boven het hoofd
- Hulpstuktype
- Stofvangers
- Voor gebruik met
- TE 3-C/M, TE 6-A36 (04)
- Afmetingen (l x b x h)
- 200 x 80 x 80 mm


Nuron
- Beschrijving
- Compacte, draadloze, haakse slagmoersleutel voor moeilijk bereikbare toepassingen
- Aambeeldtype
- 3/8" aambeeld
- Maximaal koppel
- 37 Nm (1); 106 Nm (2)
- Volle hamerfrequentie
- 3800 slagen/minuut

- Beschrijving
- 2500 tpm gipsplaatschroefmachine met snoer voor hout-/gipsplaattoepassingen
- Max. koppel
- 19 Nm
- Gewicht
- 1.5 kg
- Afmetingen (l x b x h)
- 310 x 77 x 170 mm

- Beschrijving
- Cirkelzaag voor rechte sneden van 55 mm diepte
- Max. zaagdiepte
- 55 mm
- Bladdiameter - bereik
- 160 - 165 mm
- Zaagdiepte bij 45 graden
- 41 mm

- Beschrijving
- Pneumatisch aangedreven dispenser voor hybride/epoxy chemisch anker
- Type mortelspuit
- Pneumatisch

- Beschrijving
- Semiautomatische plunjerschiethamer voor het bevestigen van metalen dakplaten.
- Afmetingen (l x b x h)
- 450 x 101 x 352 mm
- Gewicht
- 4.35 kg
- Bevestigingsmiddelopname
- Schroeven op band

- Beschrijving
- Semiautomatische plunjerschiethamer voor het bevestigen van metalen dakplaten.
- Afmetingen (l x b x h)
- 464 x 104 x 352 mm
- Gewicht
- 4.37 kg
- Bevestigingsmiddelopname
- Schroeven op band

Nuron
- Beschrijving
- Compacte schroefboormachine op accu met klopfunctie en Active Torque Control voor dagelijks boren en schroeven, vooral geschikt voor lastig bereikbare plekken (Nuron accuplatform)
- Maximaal koppel (zachte / harde verbinding)
- 36 Nm (zachte verbinding), 62 Nm (harde verbindng)
- Geen belasting toerental
- Versnelling 1: 610 rpm; Versnelling 2: 2100 rpm
- Klembereik gereedschapsopname
- 2 - 13 mm